Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitorando espessuras de chapas metálicas

Monitorando espessuras de chapas metálicas

Com nossos sensores indutivos de distância , você evita o carregamento inadequado de material por folha. Eles podem ser usados para monitorar se as folhas foram alimentadas duas vezes e para detectar a espessura da folha. Eles fornecem um sinal de saída contínuo (por exemplo, 0...10 V) ou usam uma interface IO-Link. Você implanta um ou dois sensores, dependendo da aplicação, dos requisitos de precisão e de como a folha é mantida.

As características

  • Inicialização rápida, tempo de parada curto
  • Facilidade de uso com sinal de saída contínuo ou IO-Link
  • As variantes de material podem ser distinguidas

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar