Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Posição do pistão medida através da parede do cilindro do bloco

Posição do pistão medida através da parede do cilindro do bloco

Com o sistema de posicionamento de campo magnético BMP sem contato e sem desgaste, você pode transformar seu cilindro de bloco não magnético em um sistema de acionamento compatível com IIoT.

Este sistema de posicionamento absoluto detecta de forma contínua e com alta precisão a posição atual do pistão através da parede do cilindro. E com o IO-Link, ele oferece possibilidades adicionais de parametrização e diagnóstico. Além dos dados do processo, você também obtém informações sobre o status do dispositivo, temperatura operacional e condições ambientais atuais.

Características

  • Flexibilidade com conceito modular: para uma variedade de cilindros em um curso total de 32 a 256 mm
  • Pronto para o Industria 4.0: monitoramento de condições e manutenção preditiva
  • Instalação fácil

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar