Posicionamento preciso das ferramentas de solda durante a montagem da célula
Controle confiável do processo e elevada eficiência com o sistema de medição da posição do campo magnético BMP
Nosso sistema de medição de posição de campo magnético BMP oferece suporte ao posicionamento preciso de ferramentas de soldagem, por exemplo, na soldagem ultrassônica de abas de eletrodos. O sistema assegura a qualidade confiável do processo e garante o processamento eficiente e simultâneo das peças de trabalho. Graças ao monitoramento contínuo do processo, é possível controlar seus processos sem desgaste e aumentar a eficiência energética. O sistema BMP também oferece linearidade e precisão de repetição relevantes para a aplicação, tornando-o ideal para aplicações exigentes no setor 4.0.
As características e recursos especiais
- Resultados confiáveis com alta linearidade e precisão de repetição para posicionamento preciso
- O conceito modular oferece flexibilidade na aplicação e personalização para requisitos específicos
- Faixa de medição de até 256 mm para aplicações versáteis
- Monitoramento contínuo da posição do pistão, mesmo em espaços confinados, graças à saída analógica de tensão e corrente e à interface IO-Link
- Alta confiabilidade do processo graças ao baixo desvio de temperatura e à alta compatibilidade eletromagnética
- Ideal para o Industry 4.0, suporta mudanças de formato, monitoramento de condições e manutenção preditiva
Produtos recomendados para posicionamento baseado em campo magnético
Sistemas de medição de posição de campo magnético com saída analógica
- Faixa de medição
- 32 mm
- Dimensões
- 17.5 x 9.6 x 42 mm
- Saída analógica
- Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Interface
- IO-Link 1.1
- Resolução
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
- Precisão de repetibilidade
- 100 µm
- Desvio de linearidade típico
- ±250 µm
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.5 m, PUR
- Material do invólucro
-
PA 12
Alumínio - Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
Sistemas de medição de posição de campo magnético com conexão PUR
- Faixa de medição
- 64 mm
- Dimensões
- 17.5 x 9.6 x 74 mm
- Saída analógica
- Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Interface
- IO-Link 1.1
- Resolução
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
- Precisão de repetibilidade
- 100 µm
- Desvio de linearidade típico
- ±250 µm
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.5 m, PUR
- Material do invólucro
-
PA 12
Alumínio - Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
Outros exemplos de aplicação na montagem de células
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry