Posicionamento preciso no processo de empilhamento durante a montagem da célula
Os sensores fotoeléctricos BOS permitem aplicações de posicionamento com economia de espaço e alta precisão
O alinhamento preciso de componentes, como placas de eletrodos no processo de empilhamento durante a montagem da célula, é crucial para um processo de produção eficiente e sem erros. Nossos sensores optoeletrônicos BOS oferecem uma solução ideal para isso. Com seu design compacto e alta precisão, eles são ideais para tarefas de posicionamento confiáveis e com economia de espaço. Eles podem ser integrados de forma flexível aos sistemas existentes e permitem a detecção confiável de peças, mesmo em altas velocidades.
As características e recursos especiais
- Design que economiza espaço para fácil integração, mesmo em espaços confinados
- Alta precisão de repetição para um posicionamento preciso e confiável
- Tempos de resposta rápidos permitem o uso em processos dinâmicos
- O design robusto garante uma longa vida útil e uma operação confiável
- Opções versáteis de montagem facilitam a adaptação a diferentes aplicações
Produtos BOS recomendados para a montagem de células
Sensores fotoelétricos cúbicos de barreira com diferentes tipos de luz
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 21M
- Dimensões
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interface
-
IO-Link: 1.1
Contato normalmente aberto (NA)
Contato normalmente fechado (NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
- Tipo de luz
- Luz vermelha
- Alcance
- 0...20 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó
Fundição de zinco sob pressão - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Versão econômica e pequena de nível básico de nossos sensores cúbicos difusos
- Série
- 5K
- Dimensões
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, Triangulação
- Peculiaridade ótica
- Supressão do fundo
- Característica do raio
- Foco típico a 260 mm
- Tamanho do ponto de luz
- 0.2 x 0.3 mm em foco
- Tipo de luz
- Laser Luz vermelha
- Alcance
- 20...300 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
PC
PBT - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Sensores verticais de barreira com diferentes tipos de luz
- Série
- R090K
- Dimensões
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Alcance
- 0...20 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1, 4-polos
- Material do invólucro
-
PC
PBT - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Outros exemplos de aplicação na montagem de células
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry