Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Posicionamento preciso para perfuração

Monitoramento da profundidade de perfuração

Sempre saiba onde está a broca: Os sensores de posição linear magnetoestritivos em nossa família BTL PF fornecem verificação confiável da profundidade de perfuração correta quando você está procurando por novos depósitos de matéria-prima usando brocas móveis para coletar amostras de solo. Os depósitos potenciais podem ser verificados rapidamente.

As características

  • Design plano, economia de espaço para máquinas móveis
  • Estrutura robusta
  • Livre de desgaste, uma vez que é livre de contato com até 15 mm de distância do codificador de posição ao transdutor

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar