Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Processo de enchimento

Processo de enchimento

EMBALAGEM PRIMÁRIA

Nos processos de envase em embalagens primárias, a detecção confiável tanto da presença dos recipientes quanto do nível de enchimento é essencial para garantir a qualidade do produto, a higiene e o funcionamento eficiente das máquinas de envase. Os recipientes devem estar posicionados corretamente antes do início da dosagem, e o nível de enchimento deve ser monitorado com precisão para evitar enchimento excessivo, enchimento insuficiente ou derramamento.

As tecnologias de sensores sem contato permitem processos de envase seguros, verificando a presença de recipientes diretamente na estação de envase e monitorando continuamente o nível de enchimento de produtos a granel, líquidos ou produtos viscosos. Isso garante uma dosagem precisa, tempos de ciclo estáveis e um desempenho previsível em máquinas de embalagem primária de alta velocidade. Dessa forma, reduzem-se as perdas de produto, minimizam-se as paradas e melhora-se a eficácia geral do equipamento (OEE).

Principais vantagens

  • Detecção confiável da presença de recipientes antes do enchimento
    Sensores sem contato verificam se copos, garrafas, frascos, sachês e caixas estão posicionados corretamente antes que a válvula de enchimento se abra. Isso evita derramamentos e protege o sistema de enchimento.

  • Monitoramento preciso do nível de enchimento para todos os produtos
    A medição contínua e sem contato do nível de enchimento garante um volume de enchimento consistente em produtos como iogurte, bebidas lácteas, molhos, sopas ou produtos de limpeza – independentemente da cor ou do material do recipiente.

  • Operação higiênica e sem contato
    A medição sem contato evita o contato direto com o produto e, assim, atende aos requisitos de design higiênico em aplicações de envase nos setores de alimentos, bebidas e produtos de limpeza doméstica.

  • Desempenho estável em condições exigentes de envase
    Mesmo em caso de formação de espuma, respingos ou alterações nas características do produto, a detecção permanece confiável, garantindo uma qualidade de envase consistente em alta velocidade.

  • Melhoria na qualidade do produto e na OEE
    Ao evitar o enchimento excessivo, insuficiente ou incorreto, o desperdício é reduzido, os ciclos de limpeza são minimizados e promove-se um maior rendimento, bem como uma maior disponibilidade nas linhas de embalagem primária.

BOD0020

Sensores ópticos de distância

BOS02EK

Sensor fotoelétrico

BOS02F8

Sensor fotoelétrico

BOS029M

Sensor óptico

BUS007E

Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica

BOD0020

Sensores ópticos de distância

Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensões
51 x 23 x 52.4 mm
Interface
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Medição do tempo de funcionamento da luz
Característica do raio
colimado
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
5.5 x 7 mm a 5 m
Alcance
100...5000 mm
Precisão
±0.6 % FS
Precisão de repetibilidade
0.024 % FS
Resolução
≤ 5 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Mais detalhes do produto
BOS02EK

Sensor fotoelétrico

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Measurement of light transit time
Peculiaridade ótica
Supressão do fundo
Característica do raio
colimado
Tamanho do ponto de luz
2 x 3 mm a 1.5m
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Alcance
0...1500 mm Faixa de ajuste 100...1500 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BOS02F8

Sensor fotoelétrico

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Peculiaridade ótica
Supressão do fundo
Característica do raio
divergente
Tamanho do ponto de luz
10 x 10 mm a 150 mm
Tipo de luz
LED Luz azul
Alcance
1...200 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BOS029M

Sensor óptico

Série
R090K
Dimensões
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Peculiaridade ótica
Supressão do fundo
Característica do raio
Focus, typical at 90 mm
Tamanho do ponto de luz
Ø 4.5 mm a 60 mm
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Alcance
20...350 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1, 4-polos
Material do invólucro
PC
PBT
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Mais detalhes do produto
BUS007E

Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica

Formato construtivo
Ø 18 mm
Interface
IO-Link 1.1
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) push-pull
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho
Material do invólucro
Latão, niquelado
PBT
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Alcance
25...250 mm
Frequência de comutação
25 Hz
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Mais detalhes do produto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar