Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Rast forma efic ferramentas de prensagem

Rastrear de forma eficiente as ferramentas de prensagem

Nas modernas ferramentas de prensagem, os sistemas RFID garantem a detecção automatizada de informações de qualidade, produção e produto relativa às peças, mesmo em aplicações dinâmicas. Nesse sentido, eles se comunicam sem contato por atrito ou por visual.

Você pode configurar o sistema UHF da Balluff a cada aplicação, de maneira otimizada. Elimina-se uma necessidade de ajuste manual trabalhoso dos parâmetros. Pois com o botão de Auto-Set-up no Reader você o colocou em operação num piscar de olhos.

As características específicas

  • 1 m de alcance típico de leitura
  • Função integrada do Power-Scan em torno dos LEDs visíveis de função e status
  • Confiável e rápida colocação em serviço graças às reduzidas entradas manuais

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar