Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Rastreabilidade e leitura de códigos de barras

EMBALAGEM NO FINAL DA LINHA

Nos processos de embalagem e de final de linha, uma identificação confiável garante que os produtos sejam corretamente etiquetados, verificados e preparados para envio. Caixas, bandejas e pacotes devem ser verificados em alta velocidade, incluindo a presença e a exatidão de códigos de barras, bem como de dados impressos, como números de lote, datas de validade e etiquetas de remessa.

Sensores de identificação fixos permitem a leitura contínua de códigos e caracteres diretamente em linhas de embalagem em alta velocidade, enquanto leitores portáteis oferecem flexibilidade para verificações móveis durante a instalação, em controles de qualidade ou em retrabalhos. Ao combinar a leitura automatizada de códigos de barras com a verificação baseada em OCR, os fabricantes garantem rastreabilidade total, conformidade com as regulamentações legais e processos logísticos confiáveis.

As principais vantagens

  • Leitura confiável de códigos de barras em linhas de embalagem secundária
    Sensores de identificação fixos garantem uma leitura estável de códigos 1D e 2D em caixas e fardos, permitindo assim a rastreabilidade automatizada em velocidade total de produção, sem erros de leitura.

  • Verificação por OCR de números de lote e datas de validade
    A função OCR integrada permite a leitura e a verificação automáticas de informações impressas, como números de lote ou datas de validade, contribuindo assim para evitar embalagens com erros ou não conformes.

  • Alta flexibilidade com leitores portáteis
    Com leitores portáteis, os operadores podem realizar amostragens, verificações manuais, confirmações de retrabalho e digitalizações logísticas em qualquer local onde isso seja necessário na área de embalagem secundária.

  • Melhoria na garantia de qualidade e conformidade regulatória
    A verificação automatizada de códigos e caracteres reduz o risco de que informações incorretas, ausentes ou ilegíveis cheguem aos clientes, contribuindo assim para o cumprimento das normas legais e dos requisitos de qualidade.

  • Rastreabilidade escalável ao longo de toda a linha de embalagem
    A combinação de soluções de identificação fixas e móveis permite ampliar ou adaptar facilmente as funções de rastreabilidade à medida que os requisitos de embalagem mudam.

FHW02FM

Leitores de código portáteis

BVS0060

Sensores de identificação fixos

BNI00L1

Módulos de rede com multiprotocolo

BNI00L1

Módulos de rede com multiprotocolo

BVS0063

Sensores de identificação fixos

BVS01A0

Sensores de identificação fixos

FHW02FM

Leitores de código portáteis

Código de barras
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes
Postcodes
Correio australiano
British Post
Correio chinês
IMB
Correio japonês
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC)
Códigos 2D
Aztec Code
China Han Xin Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
DotCode
Distância de leitura
max. 1500 mm
Interface
Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
Mais detalhes do produto
BVS0060

Sensores de identificação fixos

Aplicação
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Código de barras
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Códigos 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Distância focal
9.6 mm
Alcance, mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emissor de luz, iluminação
LED white
LED red
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensões
56 x 56 x 59 mm
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mais detalhes do produto
BNI00L1

Módulos de rede com multiprotocolo

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
0.25 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
8x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
4 A
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Dimensões
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Versão IO-Link
1.1.4
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Mais detalhes do produto
BNI00L1

Módulos de rede com multiprotocolo

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
0.25 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
8x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
4 A
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Dimensões
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Versão IO-Link
1.1.4
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Mais detalhes do produto
BVS0063

Sensores de identificação fixos

Aplicação
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Código de barras
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Códigos 2D
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Distância focal
9.6 mm
Alcance, mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emissor de luz, iluminação
LED white
LED red
Interface
Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensões
56 x 56 x 59 mm
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Mais detalhes do produto
BVS01A0

Sensores de identificação fixos

Aplicação
Code Identification
Código de barras
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
Códigos 2D
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code
Resolução da imagem
0.4 MP (752 x 480 Pixel)
Distância de leitura
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Alcance, mín.
50 mm
Emissor de luz, iluminação
LED red
Interface
USB
Dimensões
41.1 x 24 x 33 mm
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Mais detalhes do produto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar