Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Rastreamento de peças na fabricação e montagem

Sistema RFID industrial BIS

Rastrear peças na produção e montagem

Nosso sistema RFID de alta velocidade garante a rastreabilidade do estoque circulante de sua montagem automatizada. A unidade de processador flexível BIS V, em combinação com cabeças de leitura/gravação de alta velocidade, processa grandes volumes de dados no menor tempo possível. Estes últimos são até 8 vezes mais rápidos que o padrão global ISO 15693, permitindo reduzir os tempos de ciclo e aumentar as taxas de saída. Ao mesmo tempo, você sempre pode confiar no sistema, pois ele registra todo o processo de produção para garantia de qualidade e armazena todos os dados.

Características especiais

  • Espaço para todas as informações graças à grande memória incomparável de até 128 kByte
  • Maior segurança de dados através de armazenamento descentralizado
  • Todos os dados disponíveis em tempo real
  • A tecnologia RFID e de sensores pode ser combinada de forma flexível através de módulos de rede IO-Link integrados

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar