Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Rastreio de paletes

Nosso sistema RFID de alta velocidade garante o rastreamento do estoque em circulação e o rastreamento detalhado de produtos e paletes. Aplicações extremamente compactas também podem ser realizadas com tags em uma ampla variedade de tamanhos. Graças às grandes distâncias de leitura/gravação, mesmo em altas velocidades, é possível implementar uma ampla gama de aplicações e reduzir os tempos de produção.

Os recursos especiais

  • Espaço para todas as informações, mesmo em aplicações restritas
  • Segurança máxima dos dados graças ao armazenamento descentralizado
  • Todos os dados disponíveis em tempo real - transparência de ponta a ponta em cada etapa do processo

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar