Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Separar rapid energ sinais mem rotativa

Separar rapidamente energia e sinais na memória rotativa

Decida-se pelo acoplador indutivo quando correr o mais rapidamente possível na memória rotativa e a transmissão de sinais e energia estiver segura. Os sistemas sem contato alimentam o seus sensores com energia e fornecem dados de controle por meio de um trajeto pneumático. Neste caso, as unidades que se separam rapidamente garantem a você a pronta troca dos transportadores de carga. Elas podem ser facilmente instaladas, não precisam de manutenção e são confiáveis. Ou seja: A alternativa conjunta e livre de desgaste para a tecnologia convencional de conexão.

As características específicas

  • Alta disponibilidade do sistema, pois não ocorre desgaste mecânico
  • De fácil manejo fácil graças às unidades rapidamente desconectáveis
  • De instalação simples com Plug-and-Play
  • Montagem flexível: Possibilidade de desvio angular entre a base e o Remote

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar