Acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link
Acopladores indutivos

Disponível em:
16 Versões
Os acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link servem para a transmissão sem contato de energia e dados através de uma folga de ar. Isto torna os contatos mecânicos desnecessários. E ao usar nosso sistema de acoplamento bidirecional com IO-Link, a troca de dados funciona em ambas as direções.
A transmissão sem contato de sinais com padrão IO-Link é construída de modo transparente: o sistema se comporta como "invisível" e não precisa ser parametrizado. Basta interligá-lo de maneira simples entre o IO-Link-Master e o IO-Link-Device, e a comunicação se inicia imediatamente.
O sistema possui uma interface IO-Link completa, independente do status de revisão do IO-Link. Os dados de eventos, parâmetros e processo podem, desta forma, serem intercambiados diretamente entre o Master e o Device.
Características específicas
- ativação simultânea dos atuadores e coleta dos sinais dos sensores
- AUX-Power para ligação e desligamentos dos atuadores
- não é necessária parametrização – instalação simples através de Plug-and-Work
- funcionalidade IO-Link até o Device
- extensão flexível dos dados de processamento
16 Resultados
Código do pedido | Preço | Componente | Formato construtivo | Conexão | Forma de sinal | Função | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0086BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
5722.23 BRL | Base | M30x1,5 | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | bidirecional | IO-Link | |
![]() BIC0087BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
5563.04 BRL | Remote | M30x1,5 | Conector de encaixe, M12x1-Tomada, 5-polos | bidirecional | IO-Link | |
![]() BIC0070BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A |
7453.08 BRL | Base | cuboide | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | bidirecional | Transmissão de sinais IO-Link | |
![]() BIC007HBIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A |
7470.45 BRL | Remote | cuboide | Conector de encaixe, M12x1-Tomada, 5-polos | bidirecional | Transmissão de sinais IO-Link | |
![]() BIC000EBIC 2I0-I2A50-M30MI3-SM4A5A |
5769.99 BRL | Remote | M30x1,5 | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos | Uni IO-Link | ||
![]() BIC005CBIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A |
6283.74 BRL | Remote | cuboide | Conector de encaixe, M12x1-Tomada, 5-polos | unidirecional | Uni IO-Link | |
![]() BIC0054BIC 2I0-IAA50-M30MI3-SM4A5A |
6043.50 BRL | Remote | M30x1,5 | Conector de encaixe, M12x1-Tomada, 5-polos | Uni IO-Link | ||
![]() BIC007FBIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A |
7629.65 BRL | Base | cuboide | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | bidirecional | Transmissão de sinais IO-Link | |
![]() BIC000CBIC 1I0-I2A50-M30MI3-SM4A4A |
5610.80 BRL | Base | M30x1,5 | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | Uni IO-Link | ||
![]() BIC0072BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A |
7694.76 BRL | Base | cuboide | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | bidirecional | IO-Link |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.