Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sistema de posicionamento para as garras robóticas

Sensores de distância indutivos BAW

Sistemas de pinças de posicionamento de robôs

Durante a montagem final, nossos sensores de distância indutivos detectam de forma confiável o movimento linear das pinças da garra – diretamente no sistema de garra do robô. Como você pode integrar totalmente o sensor, ele é ideal para suas aplicações particularmente rápidas. A interface IO-Link do sensor permite que seus robôs leves sejam monitorados continuamente e dados de diagnóstico sejam fornecidos, permitindo que você execute uma manutenção orientada para as necessidades.

Características especiais

  • Compacto, robusto e confiável
  • Sinal analógico absoluto e proporcional à distância
  • Manutenção orientada para as necessidades graças aos dados de diagnóstico contínuos via IO-Link
  • Alta disponibilidade da máquina devido a tempos de parada reduzidos

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar