Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sistemas ópticos de medição em linha

Medição rápida e precisa da carroçaria

Sistemas ópticos de medição em linha

Os sistemas de medição óptica têm uma vantagem decisiva: em comparação com a medição tátil, eles registram os dados de forma particularmente rápida e também sem contato. O sucesso de tais medições depende em grande parte da câmera usada no sistema de medição. A câmera não só precisa de um sensor de alta resolução para poder capturar e medir detalhes finos na superfície da carroceria do carro, mas também deve ser o mais fácil possível de integrar ao ambiente do sistema.

Os recursos especiais

  • A medição rápida e sem contato reduz significativamente o tempo de medição em comparação com os métodos táteis.
  • A aquisição síncrona de imagens permite a criação do modelo 3D mesmo com objetos em movimento ou uma câmera em movimento
  • Interfaces padrão, como GigE ou USB3, para uma integração particularmente fácil
  • Baixo consumo de energia e geração de calor
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar