Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Visão mecânica 3D

Visão artificial 3D fácil e flexível de utilizar

Visão mecânica 3D

As nossas câmaras 3D são ideais para aplicações robóticas fixas e móveis e oferecem uma elevada flexibilidade de utilização. Quer seja de alta resolução, para ambientes agressivos ou com módulos de software integrados e específicos para a aplicação, o nosso portefólio 3D oferece a resposta certa para cada requisito.

Qualidade de dados no mais alto nível

A câmera estéreo 3D de alta resolução impressiona com sua qualidade de imagem de profundidade exclusiva e, portanto, é adequada para uso com uma área de trabalho particularmente grande, bem como para a coleta de pequenos objetos em transportadores de carga. As lentes ajustáveis nas câmeras e no projetor permitem que a câmera estéreo 3D seja adaptada de forma ideal à área de trabalho desejada. A interface GigE Vision oferece alta flexibilidade no aplicativo de software.

Módulos de software para aplicativos específicos

A família de câmeras 3D inteligentes é equipada com um pacote de software integrado abrangente. Isso permite a detecção eficiente e confiável de objetos, a navegação interna e o planejamento de alcance. Para otimizar o uso em cenários de aplicativos específicos, podem ser usados módulos de software opcionais, como o BoxPick e o ItemPick.

Como alternativa, a interface GigE Vision pode ser usada para aplicativos de software personalizados.

ItemPick

Um módulo para aplicações robóticas de pick-and-drop que usam ventosas.

BoxPick

Um módulo para a paletização/despaletização robótica ou classificação de pacotes.

TagDetect

Um módulo para detecção rápida de códigos QR e AprilTags.

SLAM

Permite que a câmera 3D crie um mapa dos arredores e estime a localização real ao mesmo tempo.

CADMatch

Permite ao sistema robótico detectar, localizar e agarrar objetos de forma confiável em transportadores de carga classificados.

SilhouetteMatch

Detecta a posição e orientação de objetos relativamente planos em superfícies planas.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar