Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Tecnologia de acionamento pneumático agora com capacidade para IIoT

Tecnologia de acionamento pneumático agora com capacidade para IIoT

Transforme um cilindro padrão em um sistema de acionamento pneumático compatível com IIoT com nossos sistemas de posicionamento de campo magnético BMP com IO-Link, que é compatível com praticamente todos os tipos de cilindro e ocupa pouco espaço. Este sistema de posicionamento absoluto detecta de forma contínua e com alta precisão a posição atual do pistão através da parede do cilindro. A interface IO-Link oferece opções ampliadas de configuração de parâmetros e dados abrangentes de diagnóstico. Você também obtém informações sobre o status do dispositivo, temperatura operacional ou condições ambientais atuais.

Características

  • Flexibilidade com conceito modular: para uma variedade de cilindros em um curso total de 32 a 256 mm
  • Resultados confiáveis: alta linearidade e precisão de repetição
  • Pronto para o setor 4.0: monitoramento de condições e manutenção preditiva

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar