Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Tecnologia de manuseamento e montagem automatizados em grandes sistemas de transporte

Sistema de transporte até 1m de tamanho de objeto

Os processos automatizados de maquinação e montagem garantem a fiabilidade do processo e a mais elevada qualidade, uma vez que cada passo e cada peça podem ser rastreados. Em grandes sistemas de transporte, por exemplo, na produção de carroçarias na indústria automóvel, é necessário guiar automaticamente os carros ao longo do processo de produção - desde a camada de base até à aplicação homogénea de tinta pelo atomizador e à secagem subsequente.

Com os sistemas RFID industriais, é possível documentar as informações de todas as etapas de trabalho, mesmo sob condições ambientais exigentes, e guiar automaticamente as carroçarias ao longo do processo de produção. O sistema RFID BIS M dispõe de antenas de estrutura RFID que, juntamente com a eletrónica da cabeça de leitura/escrita, são simplesmente ligadas às nossas unidades de avaliação BIS V de alto desempenho. Devido ao grande alcance de leitura, estas antenas são especialmente adequadas para sistemas de transporte a partir de uma largura de aprox. 500 mm. A transmissão de dados é efectuada sem problemas, mesmo a grandes distâncias e em movimento. Os suportes de dados especiais foram concebidos para utilização em ambientes extremos, de modo a que mesmo as etapas de produção com temperaturas superiores a 200°C possam ser manuseadas com segurança. Isto torna esta solução RFID particularmente adequada para longas distâncias de leitura e condições ambientais extremas.

  • Antenas de estrutura RFID em vários modelos para diferentes gamas de leitura
  • Suportes de dados de alta temperatura em várias construções e tamanhos de memória
  • Elevado desempenho através da unidade de avaliação universal BIS V, disponível para todos os sistemas de bus comuns

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar