Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Testar o cursor no molde de fundição

Testar o cursor no molde de fundição

Atualmente os moldes de fundição são providos com vários cursores, a fim de também poder representar complexos cortes traseiros. Após o endurecimento da peça de fundição deve ocorrer uma consulta confiável quanto a se a posição final do cursor foi alcançada, de maneira que a peça de fundição possa ser pressionada para fora do molde.

Em função das altas temperaturas e a fim de evitar processos que demandam muito tempo, os sensores são trocados preventivamente de maneira frequente - em parte já antes do término efetivo de suas vidas úteis.

De modo a reduzir esta troca precoce e, com isso, reduzir custos e tempo de equipagem, a Balluff oferece uma solução confiável e duradoura para a questão do cursor: Interruptor mecânico de posição resistente a temperaturas de até + 180 °C e mangueiras de proteção feitas de silicone para proteção de cabos de ligação.

As características específicas

  • Invólucro robusto, compacto
  • Permanentemente resistente a temperaturas de até + 150 ° C, por 10 h/d até + 180 °C
  • Cabo de alta temperatura de 5 m com mangueira de proteção feita de silicone e reforçada com fibra de vidro
  • Mangueira de proteção resistente a respingos de solda e de metal até + 1200 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar