- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Chaves mecânicas de uma posição
- Chaves mecânicas de múltiplas posições
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável
- Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança
- Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva
- Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas
- Chaves indutivas de uma posição
- Chaves indutivas de múltiplas posições
Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas
Interruptores de ressalto

Disponível em:
5 Versões
Um elemento de comutação especial e uma construção sofisticada de tucho são as principais características das nossas chaves mecânicas de posição para altas temperaturas. Elas são adequadas para temperaturas de aplicação até 180°C. Ideais para os ambientes severos da construções de moldes, nas indústrias de plástico e siderúrgica.
Características específicas
- comportamento de comutação confiável
- faixa de temperatura –5…180°C
- disponível com cabo resistente a altas temperaturas
- até doze pontos de comutação
- quatro séries
5 Resultados
Código do pedido | Preço | Pontos de comutação, quantidade | Forma do tucho | Versão | Tipo de ligação | Distância do ponto de comutação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS043NBNS 819-B02-D08-40-15 |
2774.28 BRL | 2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | União soldada | ||
![]() BNS045FBNS 819-B02-R08-40-15 |
2836.52 BRL | 2 | 1-2. Ponto de comutação: Rolo | Contato de ruptura brusca | União soldada | ||
![]() BNS043LBNS 819-B02-D08-46-15 |
2774.28 BRL | 2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | União soldada | ||
![]() BNS049KBNS 819-B02-R08-46-15 |
2836.52 BRL | 2 | 1-2. Ponto de comutação: Rolo | Contato de ruptura brusca | União soldada | ||
![]() BNS04YHBNS 819-B04-D08-40-15 |
5353.20 BRL | 4 | 1-4. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | União soldada |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.