Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Testar posições finais cil pneumáticos

Testar as posições finais dos cilindros pneumáticos

No calor, com poeira e meios agressivos - nas condições severas da fundição nossos sensores de campo magnético verificam se os robôs apanham corretamente a peça de trabalho. Para tanto eles detectam a posição do êmbolo no cilindro pneumático.

De maneira a retransmitir os muitos sinais de sensor da garra ao comando, nossos pequenos e leves hubs de sensores IO-Link são especialmente econômicos. Já que estes são compatíveis com os cabos PTFE resistentes à temperatura e com os cabos padrão de núcleo triplo sem blindagem.

As características específicas

  • Aplicação versátil graças a formatos construtivos excepcionalmente compactos
  • Comportamento de comutação extremamente preciso e confiável
  • De baixo custo - com IO-Link: Conectar em vez de passar cabos
  • Máxima disponibilidade da máquina devido à rápida substituição do sensor e à veloz colocação em funcionamento

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar