Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Trans energ dados sem cont garras troca

Transmissão de energia e dados sem contato nas garras de troca

Os sensores acopladores indutivos são a escolha certa para automatizar as garras de troca. Pois os sensores acopladores indutivos transmitem energia e sinais sem contato por um entreferro. A transmissão de sinal não sofre interferência dos elementos de separação contendo parafina.

Elimina-se a entrada em contato mecânico dos conectores sensíveis à sujeira, e os robôs preservam continuamente um raio de movimento de 360 graus.

As características específicas

  • Transmissão livre de manutenção e isenta de desgaste mecânico e ruptura de cabo
  • Fácil instalação com Plug-and-Play
  • Curtos períodos de preparação graças à troca automatizada de garras
  • aumento das consultas de função também em locais anteriormente não acessíveis
  • Simples conectividade à rede com IO-Link

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar