Transmissão de dados
EMBALAGEM NO FINAL DA LINHA
Em sistemas de embalagem no final da linha de produção, como, por exemplo, sistemas de transporte, paletização e enfaixamento com filme extensível, a arquitetura de controle é fundamental para garantir uma operação estável, escalabilidade e alta disponibilidade. Esses sistemas integram diversos sensores e atuadores descentralizados e precisam operar de forma confiável sob carga contínua.
Uma arquitetura de controle baseada em IO-Link oferece uma interface digital padronizada para todo o sistema. O cabeamento simplificado, o gerenciamento centralizado de parâmetros e o diagnóstico contínuo permitem uma estrutura modular da máquina e um desempenho previsível. Isso favorece uma integração escalável, reduz o tempo de inatividade e aumenta a disponibilidade da máquina.
As principais vantagens
-
Instalação simplificada em grandes distâncias
O IO-Link reduz a complexa fiação ponto a ponto por meio de cabeamento padronizado e hubs de I/O descentralizados, facilitando assim consideravelmente o planejamento e a instalação de sistemas abrangentes de fim de linha. -
Rápida colocação em operação e troca de dispositivos
Sensores e atuadores podem ser parametrizados centralmente e substituídos sem ajustes manuais, o que reduz ao mínimo os tempos de inatividade durante trabalhos de manutenção ou alterações no sistema. -
Arquitetura escalável para a expansão de instalações
O IO-Link permite a expansão modular de sistemas de transporte, paletizadores e outras estações, sem a necessidade de reprojetar o conceito de controle ou aumentar a complexidade do sistema. -
Diagnóstico e transparência aprimorados
O acesso contínuo aos dados de status e diagnóstico dos dispositivos permite a detecção precoce de falhas, a correção mais rápida de problemas e estratégias de manutenção preditiva. -
Maior disponibilidade e OEE no final da linha de produção
Menos erros de fiação, tempos de recuperação mais rápidos e uma operação baseada em dados melhoram diretamente a disponibilidade da instalação, o rendimento e a confiabilidade do sistema a longo prazo.
Módulos de rede com multiprotocolo
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 2 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 16 A
- Corrente total UA, atuador
- 16 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sim
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
Módulos de rede com multiprotocolo
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 0.25 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 8x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
Módulos de rede com multiprotocolo
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 0.25 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 8x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
Acopladores indutivos
- Função
- IO-Link
- Forma de sinal
- bidirecional
- Distância de transmissão
- 0...5 mm
- Componente
- Base
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue
- 24 VDC
- Material do invólucro
- Aço inoxidável, -
- Dimensões
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Taxa de transmissão
-
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud)
Canal de diagnóstico: COM2 (38,4 kBaud) - Tempo de ciclo aditivo
- 0 ms
- Dados do processo IN
-
0…32 Byte
Canal de diagnóstico: 2 byte - Dados do processo OUT
-
0…32 Byte
Canal de diagnóstico: 1 byte - Modo SIO
- não
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Módulos de rede com multiprotocolo
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 4 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 16 A
- Corrente total UA, atuador
- 16 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sim
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
Módulos de rede com multiprotocolo
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 2 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 16 A
- Corrente total UA, atuador
- 16 A
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Dimensões
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Versão IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sim
- Escopo de fornecimento
-
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6 - Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
Acopladores indutivos
- Função
- IO-Link
- Forma de sinal
- bidirecional
- Distância de transmissão
- 0...5 mm
- Componente
- Remote
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos
- Tensão de saída
- 24 VDC
- Corrente nominal de saída
- 1.5 A
- Corrente de saída, máx.
- 2.2 A
- Material do invólucro
- Aço inoxidável, -
- Dimensões
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Taxa de transmissão
-
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud) - Tempo de ciclo aditivo
- 0 ms
- Dados do processo IN
- 0…32 Byte
- Dados do processo OUT
- 0…32 Byte
- Modo SIO
- não
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES