Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Transmissão de energia e dados em pinças intercambiáveis sem contato

Acopladores indutivos BIC

Transferência de energia e dados sobre pinças intercambiáveis sem contato

Os acopladores indutivos da Balluff são a escolha certa para automatizar as trocas de garras. Eles transmitem sinais e energia sem contato através de uma folga de ar, eliminando a necessidade de contato mecânico de conectores sensíveis à sujeira. A transmissão do sinal não é perturbada nem mesmo por agentes desmoldantes contendo parafina. Graças a essas propriedades de nossos acopladores, seu robô recebe continuamente uma amplitude de movimento de 360 graus.

Características especiais

  • Fácil instalação via plug-and-play
  • Transmissão livre de manutenção e sem desgaste mecânico
  • Tempos de configuração curtos graças às trocas de garras automatizadas
  • Aumento das consultas de função, mesmo em locais anteriormente inacessíveis
  • Conexão de rede simples com IO-Link

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar