Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Transparência e flexibilidade para a montagem de motores elétricos

Transparência e flexibilidade para a montagem de motores elétricos

Por meio do identificação com RFID você tem em vista a montagem dos seus motores elétricos a qualquer momento. Pois a tecnologia sem contato documenta todas as etapas de produção de maneira rápida e confiável. Graças à comunicação Ethernet o sistema é extremamente flexível.

E extremamente econômico com o nosso leitor All-in-One-RFID. Desta forma, você poupa o processador, pois a robusta cabeça de leitura/escrita pode ser conectada diretamente via interfaces Profinet ou Ethernet/IP ao plano de controle.

As características específicas

  • Montagem direta no metal graças ao robusto invólucro de zinco fundido
  • Diagnóstico direto na instalação através de LEDs indicadores giratórios
  • Confortável monitoramento de estado mesmo à distância, pois o servidor Web está Integrado
  • Expansão simples do sistema com switch de Ethernet de 2 portas integrado

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar