Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Transparência na utilização de materiais e troca segura de ferramentas através da identificação clara de peças intermutáveis

Deteção de peças substituíveis

Devido às necessidades individuais e à rápida evolução, existe uma grande variedade de variantes e uma elevada dinâmica na indústria de embalagens. Isto significa ter de se adaptar constantemente a uma grande variedade de factores de forma e tamanhos. No entanto, esta volatilidade não se aplica apenas à indústria de embalagens, mas inclui todas as peças moldadas, ferramentas e componentes em mudança no processo de produção. Por exemplo, a utilização de diferentes rolos de etiquetas ou a mistura individual de aditivos, cores ou granulados pode ser verificada.

A identificação das peças de substituição garante que a peça de formato correto é inserida ou removida durante a substituição. Isto permite uma mudança de ferramenta rápida e segura e um processo rápido e suave. Para uma total transparência na utilização do material.

Com uma alta frequência potente, os diferentes formatos podem ser trocados sem erros e de forma a poupar tempo. Ao mesmo tempo, o sistema RFID BIS M assegura que a peça de formato correto é utilizada, identificando-a claramente com a tecnologia. Assim, é garantida uma mudança de formato sem problemas, o processo de configuração é aperfeiçoado e a máquina pode ser iniciada prontamente para o próximo lote.

  • Suportes de dados robustos em diferentes modelos e com diferentes conceitos de montagem
  • Cabeças de leitura/escrita em diferentes tamanhos, consoante as gamas necessárias e as condições de espaço existentes
  • Pequenos a grandes alcances de leitura

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar