Identificar de forma confiável as bobinas de eletrodos
Sistemas RFID industriais BIS para uma documentação perfeita e uma utilização de materiais sem erros
Para garantir que as folhas de suporte corretas sejam sempre usadas no processo de revestimento da produção de baterias, nossa ampla gama de soluções RFID oferece identificação confiável e evita a falta de estoque. Os versáteis cabeçotes de leitura/gravação na faixa de UHF permitem longos alcances e a detecção automática de várias bobinas simultaneamente, evitando assim o uso de material obsoleto ou incorreto. Além disso, oferecemos dispositivos RFID nas faixas HF e LF que são adequados para diferentes requisitos de aplicação e permitem a documentação perfeita das etapas do processo em tempo real.
Os recursos especiais
- Grandes faixas de leitura para a detecção de várias bobinas ao mesmo tempo
- Identificação automática sem processos de escaneamento manual
- Documentação em tempo real de todas as etapas do processo para maior transparência
- Monitoramento e rastreamento contínuos do uso de material
Produtos recomendados para a identificação confiável de bobinas
Unidades de avaliação de multifrequência
- Grupo de produtos
- Processadores universais (ATÉ V)
- Interface
- Profinet: I/O (IRT)
- Tecnologias RFID suportadas
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 4
- Tensão de serviço UB
- 24 V DC SELV/PELV
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP65, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexão
- 2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado 7/8"-Macho, 5-polos
Suportes de dados UHF para identificação de ferramentas
- Grupo de produtos
- UHF (860...930 MHz)
- Frequência de trabalho
- 850…960 MHz
- Homologação de radiofrequência
-
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA) - Dimensões
- 23 x 1 x 100 mm
- Tipo de memória
- EEPROM
- Dados do usuário, leitura/gravação
- 128 Bit
- Memória EPC, leitura/gravação
- 496 Bit
- Memória TID, somente leitura
- 96 Bit
- Forma da antena
- Dipol
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Temperatura de armazenamento
- -40...85 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material do invólucro
- PET
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
Hubs de sensor/atuador IO-Link
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas analógicas
- 8x Analógica, tensão/analógica, corrente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento, tipo J/Termoelemento, tipo K)
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Corrente total UA, atuador
- 4 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 55 ms
- Dados do processo IN
- 22 bytes
- Dados do processo OUT
- 1 bytes
Outros exemplos de aplicação na área de revestimento e secagem
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry