Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Válvulas de controle

Válvulas de controle

As válvulas de controle de ação rápida estão sujeitas aos mais altos requisitos que geralmente só podem ser atendidos por um sistema redundante. Nosso sensor de posição linear magnetostritivo BTL 7 incorpora até três seções de medição independentes e três sistemas eletrônicos independentes em uma haste. O sistema de medição de posição robusto, sem contato e absoluto é livremente configurável. E: graças às suas dimensões compactas, pode substituir facilmente os sistemas de medição de posição não redundantes já instalados.

Pontos de início e fim podem ser configurados confortavelmente usando um computador. E os conjuntos de parâmetros são fáceis de aplicar, tornando o setup rápido e descomplicado.

As características

  • 2 ou 3 sistemas completamente separados em um único produto para máxima disponibilidade
  • Com um range de medição de até 7620 mm, também é adequado para válvulas maiores
  • Compacto, economiza espaço
  • Rápido startup
  • Sem contato, livre de desgaste
  • Monitoramento de todos os canais via LEDs

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar