Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Transdutor linear com redundância - magnetostritivo

Transdutores lineares

Disponível em:

16 Versões

Os nossos transdutores lineares com redundância múltipla - magnetostritivo BTL atendem aos mais exigentes requisitos de segurança e disponibilidade, mesmo em ambientes severos, tais como, por exemplo, na aplicação em válvulas e cilindros hidráulicos relevantes para a segurança. Eles oferecem até três sistemas de medição independentes no mesmo invólucro e garantem, graças às várias interfaces com redundância múltipla, maior segurança da operação.

Características específicas

  • versão com redundância dupla ou tripla
  • faixa de temperatura –40…+85°C
  • interfaces analógicas e digitais
  • faixa de medição de ajuste flexível e inversão de sinais por software
  • os ajustes podem ser copiados para os três canais de medição
  • de longa vida útil graças à construção mecânica robusta
  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato

16 Versões

Código do pedido
Interface Comprimento de medição Execução mecânica Temperatura ambiente Desvio de linearidade Aplicação
Ações
Analógica, tensão 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Estrutura redundante
Analógica, tensão 25...7620 mm Fixação de ajuste 18h6 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Estrutura redundante
SSI 25...7620 mm Fixação de rosca M18 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Estrutura redundante
SSI 25...7620 mm Fixação de ajuste 18h6 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Estrutura redundante
Analógica, corrente 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Estrutura redundante
Analógica, corrente 25...7620 mm Fixação de ajuste 18h6 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Estrutura redundante
SSI 25...7620 mm Fixação de rosca M30 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Estrutura redundante
Impulso digital 25...7620 mm Fixação de rosca M30 -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
Estrutura redundante
Impulso digital 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Estrutura redundante
Impulso digital 25...7620 mm Fixação de ajuste 18h6 -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Estrutura redundante
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar