Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Verificar presença do wafer

Verificar presença do wafer

Nossos sensores fotoelétricos com eletrônicos separados usam ótica especial com um pequeno ponto de luz para detectar a presença de um wafer ou transportador através de uma abertura de visualização. Simplesmente rosqueie o sensor difuso compatível com vácuo com caixa de aço inoxidável em sua câmara de processo. A câmara é então vedada e não é necessário passar nenhum cabo.

As características

  • Micro-óptica com pequeno ponto de luz
  • Caixa robusta de aço inoxidável com função de vedação
  • Para aplicações em vácuo de até 1 × 10–9 mbar

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar