Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores óticos
Série
SA-OH
Dimensões
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Indicação
Função de saída - LED amarelo
LED verde: tensão de serviço
Erro - LED verde, luz intermitente
Intensidade do sinal - indicação do segmento
LED verde: tensão de serviço
Erro - LED verde, luz intermitente
Intensidade do sinal - indicação do segmento
Possibilidade de ajuste
Sensibilidade (Sn)
Comutação claro/escuro
Sentido de leitura da indicação do segmento
Indicação do segmento liga/desliga
Bloqueio de tecla liga/desliga
Configuração de fábrica (Reset)
Limite de alarme
Modo de programação aut/preciso/1 pt/2 pt
Histerese (4 estágios)
Limite de comutação superior e inferior
Tempo de desaceleração
Função de janela/função de comutação padrão
Comutação claro/escuro
Sentido de leitura da indicação do segmento
Indicação do segmento liga/desliga
Bloqueio de tecla liga/desliga
Configuração de fábrica (Reset)
Limite de alarme
Modo de programação aut/preciso/1 pt/2 pt
Histerese (4 estágios)
Limite de comutação superior e inferior
Tempo de desaceleração
Função de janela/função de comutação padrão
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-050-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
-
Preço de tabela
|
4.950,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/Push-Pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Indicação |
Função de saída - LED amarelo LED verde: tensão de serviço Erro - LED verde, luz intermitente Intensidade do sinal - indicação do segmento |
Display OLED Tensão de serviço - LED verde Saída 1 ativa - LED amarelo Saída 2 ativa - LED amarelo Função do alarme - LED vermelho Sync - LED orange |
| Possibilidade de ajuste |
Sensibilidade (Sn) Comutação claro/escuro Sentido de leitura da indicação do segmento Indicação do segmento liga/desliga Bloqueio de tecla liga/desliga Configuração de fábrica (Reset) Limite de alarme Modo de programação aut/preciso/1 pt/2 pt Histerese (4 estágios) Limite de comutação superior e inferior Tempo de desaceleração Função de janela/função de comutação padrão |
Sincronização automática Contraste da indicação OLED Modo do contador Tempo de desaceleração Função dinâmica Função de programação externa Configuração de fábrica (Reset) IO-Link Comutação claro/escuro Retardo para ligar/desligar Modo SIO/modo IO-Link Função de janela/função de comutação padrão Programação estática/dinâmica/manual Programação 1 pt/2 pt/dinâmica Sincronização liga/desliga Sensibilidade (ponto de comutação) Sentido de leitura da indicação OLED Amplificação Histerese |
| Características suplementares | A auto-sincronização evita um cruzamento involuntário dos sinais para no máx. 3 amplificadores montados lado a lado. |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Ajustador | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametrização através de I/O-Link Tecla |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD