Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

08.12.2025

A câmara industrial 25 GigE mais compacta - com RDMA e GigE Vision 3.0

Design sem ventoinha, eficiente no consumo de energia e ultrarrápido — mais de 100 fps em 24,6 MP.

A câmara industrial 25 GigE mais compacta - com RDMA e GigE Vision 3.0

Com a nova família de câmeras BVS CA-GW, a Balluff está lançando a câmera industrial 25 GigE mais compacta atualmente no mercado. Essa família foi desenvolvida especialmente para aplicações industriais exigentes e combina a mais alta qualidade de imagem com transmissão de dados ultrarrápida - ideal para uso em automação industrial, logística, indústrias de embalagens e farmacêutica, tecnologia de medição e indústria de semicondutores.

O mais alto desempenho no menor espaço - com 25GigE, RDMA e RoCEv2

As câmeras da família BVS CA-GW têm um design compacto com uma área frontal de apenas 40 × 40 mm e permitem taxas de quadros de mais de 100 imagens por segundo a uma resolução de 24,6 megapixels com um consumo máximo de energia de apenas 12 watts a 12 V.
São usados os mais recentes sensores Pregius S da série 2.7 da Sony com resoluções de 5,1 a 24,6 MP, incluindo os novos sensores IMX901 e IMX902 com proporções de 4:1 e 3:1, respectivamente. Você pode encontrar uma visão geral de toda a nossa seleção de sensores aqui.

Um destaque tecnológico é a integração da tecnologia RDMA (Remote Direct Memory Access), que permite a transferência direta de dados para a memória principal do computador host, sem sobrecarregar a CPU e com latência mínima. Isso é realizado por meio do protocolo RoCEv2, que faz parte do novo padrão GigE Vision 3.0. Os dados são transmitidos por meio de fibras ópticas com um transceptor SFP28; como alternativa, também está disponível uma versão com conexão de cobre (10GigE).

Opções versáteis de sensores e fácil integração graças ao GigE Vision 3.0

Cerca de 20 variantes de sensores estão disponíveis no início da produção em série, incluindo sensores monocromáticos, coloridos e UV. As câmeras são totalmente compatíveis com o novo padrão GigE Vision 3.0, o que facilita a implementação nos sistemas existentes. O software de software de visão mecânica Impact Acquire garante a aquisição de imagens sem problemas e a compatibilidade total com plataformas de computador comuns.

Para conectar componentes externos, como codificadores, lentes líquidas ou controladores flash, a série oferece entradas e saídas digitais, dois GPIOs, uma interface RS232 e uma entrada comutável por software (5 ou 24 VCC, TTL ou sinal PLC). O design modular também permite adaptações personalizadas, como filtros especiais, faixas de temperatura estendidas, versões de firmware congeladas ou produção em condições de sala limpa. Conheça nossa área Projeto e engenharia personalizados (CDE) para soluções individuais e personalizadas.

Os recursos especiais

  • O mais recente padrão GigE Vision 3.0 com tecnologia RDMA para reduzir a utilização da CPU
  • Design extremamente pequeno com uma superfície frontal de apenas 40 × 40 mm.
  • Consumo máximo de energia de 12 watts a 12V
  • A tecnologia de fibra óptica SFP28 oferece uma conexão econômica e de longo alcance
  • Os mais recentes sensores Pregius S da Sony garantem a mais alta qualidade de imagem e flexibilidade.
  • Montagem de lente com montagem C e montagem TFL (especialmente para o sensor IMX901).

Você tem alguma dúvida, solicitação ou sugestão?

Você tem alguma dúvida ou gostaria de saber mais? Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco diretamente - estamos ansiosos para ouvi-lo.
Para o contato
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar