Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Produtos personalizados da câmera BVS

Espaço limitado, interfaces adicionais ou sensores de imagem, óticas e filtros especiais: os requisitos para câmeras industriais costumam ser tão individualizados que nem mesmo o grande número de produtos padrão é suficiente. Nosso sistema modular de câmeras oferece a base ideal para soluções específicas para o cliente.

Lentes

Suporte de lentes

Filtros

Placas de sensores

Caixas de proteção da câmera

Adaptadores

Cabos


Além das possibilidades de variação já existentes, podemos fazer as seguintes modificações facilmente e em curto prazo devido à arquitetura modular:

  • Filtros individuais de acordo com suas especificações
  • Cores e impressão personalizadas da caixa de proteção
  • Congelamento de firmware para sua versão de software aprovada
  • Faixas de números de série personalizadas
  • Montagem da ótica na fábrica, incluindo ajuste
  • Calibração e testes de saída de acordo com suas especificações

Além disso, desenvolvemos soluções especiais e modificações de montagens de câmeras, bem como adaptações de software para a integração ideal em sua aplicação:

Tecnologia de conexão e interfaces:

Dependendo de suas necessidades, oferecemos conectores especiais ou soluções angulares para reduzir o espaço de instalação necessário. Podemos modificar os módulos de I/O e expandir as interfaces para que você também possa controlar facilmente seus periféricos - motores, iluminação, ótica etc.

Suporte de lente:

A parte frontal da câmera pode ser adaptada para aceitar lentes de baixo custo (montagem em S). Também são possíveis montagens de qualidade superior para o uso de lentes especiais ou de precisão. A caixa de proteção pode, obviamente, ser projetada para atender aos seus requisitos de proteção e aos seus desejos em relação à forma, à cor e à impressão do logotipo.

Cabeças de sensor:

Para ângulos de visão incomuns, permitimos que o sensor de imagem seja separado dos componentes eletrônicos da câmera e que os dois sejam conectados de forma flexível. As placas flexíveis rígidas garantem um design econômico e com economia de espaço.

Formatos:

De acordo com as suas especificações, alteramos o formato da placa e adaptamos os componentes eletrônicos a determinados formatos de caixa.

Soluções incorporadas:

Podemos integrar nossas câmeras em montagens existentes. Adaptamos formato, a tecnologia de conexão e as interfaces de acordo com suas especificações.

Especificações ampliadas:

Especialmente em ambientes adversos, as temperaturas ambientes padrão às vezes não são suficientes para garantir uma operação segura. Por isso, oferecemos uma faixa de temperatura estendida para muitas famílias de câmeras. Há também aplicações que exigem um processo de limpeza estendido. Também podemos oferecer isso em uma base personalizada.

Software:

Na área de software de câmera, implementamos otimizações específicas para você, além de desenvolvimentos especiais completos: por exemplo, expandimos a funcionalidade da câmera por meio de pré-processamento adicional em tempo real. Reduzimos os gastos e os custos com hardware adicionando recursos inteligentes. Mediante solicitação, podemos realizar montagens completas de câmeras, incluindo sensores de imagem e componentes eletrônicos da câmera.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar