Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

08.10.2025

A câmera industrial para aplicações standard exigentes

Câmera Vision 5GigE - O mais baixo consumo de energia e design muito compacto

A família de câmeras 5GigE BVS CA-GV é caracterizada por um design compacto com uma superfície frontal de 29 x 29 mm e um consumo de energia entre 3,5 e 4,8 watts. A câmera é equipada com uma interface 5GigE, que atinge uma taxa de dados de até 625 MByte/s. Ao mesmo tempo, ela permanece totalmente compatível com as versões anteriores de 2,5 GigE, o que permite a fácil integração aos sistemas existentes sem a necessidade de adaptar os periféricos do PC.

Graças às interfaces digitais, como GigE Vision e GeniCam, e ao design modular, a câmera pode ser facilmente integrada a sistemas novos e existentes. A família de câmeras BVS CA GV oferece várias configurações para entradas e saídas digitais. Além de uma saída clássica e uma entrada que pode ser alternada para 5 ou 24 VCC (sinal TTL ou PLC) no lado do software, há dois GPIOs (General Purpose Input Output) e uma interface RS232. Os GPIOs podem ser configurados de forma flexível como entradas e saídas, o que permite a conexão de codificadores. A interface RS232 é usada para a parametrização de lentes líquidas ou controladores flash. A fonte de alimentação e a transmissão de dados são fornecidas por um único cabo usando Power-over-Ethernet (PoE), o que simplifica consideravelmente o cabeamento do sistema. Um suporte de lente maior está disponível como opção para sensores maiores.

Além disso, a câmera oferece uma ampla faixa de resolução de 3,1 a 24,6 megapixels e suporta os sensores CMOS padrão da Sony, bem como os sensores UV e SWIR (IMX992 e IMX993) e os sensores widescreen IMX901 e IMX902 com uma proporção de 4:1 e 3:1, o que a torna adequada para uma ampla gama de tarefas exigentes de processamento de imagens. A integração dos mais recentes sensores de imagem da Sony garante excelente qualidade de imagem e disponibilidade de longo prazo. As novas funções do sensor abrem possibilidades adicionais na análise de imagens.

Áreas típicas de aplicação

A câmera é ideal para aplicações em que são necessárias sequências de imagens rápidas e altas taxas de dados.

Entre elas estão o monitoramento e o controle do fluxo de tráfego, a indústria de semicondutores, a engenharia mecânica, a tecnologia de medição industrial e a tecnologia médica e odontológica. Ela também é usada com sucesso no setor farmacêutico.

Os recursos especiais

  • A família de câmeras que estabelecerá novos padrões: pequena, compacta e compatível com versões anteriores
  • Cabe em qualquer lugar - formato pequeno com 29×29 mm
  • Imagens perfeitas - as melhores propriedades térmicas dessa classe graças ao menor consumo de energia (entre 3,5 e 4,3 watts)
  • Conectividade simples - fonte de alimentação e transmissão de dados por meio de um único cabo graças ao PoE
  • Retrocompatível com interfaces 2,5 GigE
  • Implementação mais recente dos sensores de imagem da Sony, incluindo IMX901 e IMX902, bem como os sensores SWIR de alta resolução IMX992 e IMX993

Câmeras de visão 5GigE

5GigE - Menor consumo de energia em um invólucro muito compacto
Para a família de produtos

Nossa visão geral de modelos para a câmera de visão 5GigE

Família de câmeras 5GigE com superfície frontal de 29x29 mm

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Família de câmeras 5GigE em área frontal de 40x40 mm

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Sensor (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3,2 MP

0051D

IMX547, 5,1 MP

0081A

IMX546, 8,1 MP

0081U

IMX487, sensor UV de 8,1 MP

0124D

IMX545, 12,4 MP

0124F

IMX902, 12,4 MP

0162A

IMX542, 16,2 MP

0164A

IMX901, 16,4 MP

0204A

IMX541, 20,4 MP

0246A

IMX540, 24,6 MP

0013S*

IMX990, 1,3 MP, versão não resfriada (em GV1)

0032S*

IMX993, 3,2 MP, versão sem resfriamento (em GV1)

0053S*

IMX992, 5,3 MP, versão sem resfriamento (em GV1)

0013T*

IMX990, 1,3 MP, versão com resfriamento (somente em GV2)

0032T*

IMX990, 3,2 MP, versão com resfriamento (somente em GV2)

0053T*

IMX990, 5,3 MP, versão com refrigeração (somente na GV2)

Mono/colorido

G

Monocromático

C

colorido

Manuseio (1)

1

Padrão temperatura ambiente (5 a 45 °C)

2

Faixa de temperatura estendida (-20 a 60 °C)

Suporte da lente (2)

1

Montagem em C

2

Montagem TFL (somente para IMX901 com superfície frontal de 40x40 mm)

Filtros (3)

0

sem filtro, sem vidro de proteção

1

Filtro de corte IR

2

Vidro de proteção sem filtro

Caixa de proteção (4)

1

Preto com logotipo

E/S (5)

1

1/1 E/S com (sinal PLC), 2 GPIO, RS232, PoE

Firmware (6)

0

Firmware atual

Câmeras e sensores personalizados

Design e engenharia personalizados: quando o padrão não é bom o suficiente.

Espaço limitado, interfaces adicionais ou sensores de imagem, óptica e filtros especiais? Modificações personalizadas mediante solicitação.

Acessórios para a câmera 5GigE Vision

Lentes

Montagem em C, montagem de lente padrão, montagem TFL adequada para o sensor IMX901

Cabo de conexão

Cabo RJ45 em diferentes comprimentos de cabo

Cabo de conexão

Cabo Samtec de 10 pinos em formato reto e angular, com diferentes comprimentos de cabo

Placa de montagem

Placa de montagem diferente para a parte inferior da câmera para GV1 e GV2, respectivamente

Anel de montagem

Diferentes suportes de montagem para montagem frontal para GV1 e GV2

Você tem alguma dúvida, solicitação ou sugestão?

Você tem alguma dúvida ou gostaria de saber mais? Entre em contato conosco diretamente - estamos ansiosos para ouvi-lo.
Entre em contato conosco

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar