Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

08.08.2026

A gama BES Entry Line conta agora com mais variantes

Maior flexibilidade na tecnologia de sensores indutivos

Portfólio da Linha Entry da BES

O portfólio comprovado de sensores indutivos da linha BES Entry Line está sendo ampliado com novas variantes com cabo e NPN. As novas versões oferecem maior flexibilidade na integração, maior economia e uma cobertura ainda mais ampla de aplicações para projetos de automação de grande volume.

Fabricantes de máquinas e OEMs precisam fornecer soluções de automação econômicas e, ao mesmo tempo, escaláveis para os mercados globais. Nesse contexto, as variantes flexíveis de sensores ganham cada vez mais importância para atender com eficiência às diferentes exigências regionais e conceitos de máquinas.
Com a ampliação do portfólio da linha BES Entry Line para incluir variantes com cabo e NPN, a Balluff oferece ainda mais opções para aplicações padronizadas. Especialmente em mercados onde saídas NPN e conceitos de fiação aberta são amplamente difundidos, as novas variantes facilitam a integração e apoiam a padronização global de máquinas.

Suas vantagens em resumo

  • Integração simples e rápida

    As variantes com cabo permitem uma instalação rápida e reduzem o trabalho de fiação.

  • Custos de sistema mais baixos

    Menos componentes e uma conexão simples ajudam a reduzir os custos totais.

  • Mais flexibilidade para conceitos globais de máquinas

    Diferentes variantes atendem a diversos requisitos de máquinas e de mercado.

  • Maior segurança do processo graças a distâncias de comutação maiores

    A distância de comutação dupla garante uma detecção confiável e maior tolerância de montagem.

  • Otimizado para aplicações de alto volume em que o custo é um fator crítico

    Desempenho confiável a um preço atraente para aplicações com grandes volumes de produção.

Modelos disponíveis

  • Tamanhos: M8, M12 e M18

  • Variantes de caixa: modelos curtos e longos

  • Tipos de conexão: cabo, conector e pigtail com conector M12

  • Variantes de saída: PNP e NPN

Essa variedade de opções facilita a escolha do sensor adequado e permite uma rápida integração em conceitos existentes de máquinas e instalações.

O portfólio ampliado da BES Entry Line oferece uma seleção abrangente de variantes mecânicas e elétricas para as mais diversas aplicações.

Descubra agora o abrangente portfólio da linha BES Entry Line

Encontre aqui rapidamente a solução adequada para sua aplicação e aproveite mais flexibilidade, integração simplificada e uma excelente relação custo-benefício.
Saiba mais

1
2
3
4

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar