Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

24.01.2024

A tecnologia de rede é o ponto central onde tudo se conjuga.

Como chefe do cluster de produtos Networking, Stephan Langer é responsável pela tecnologia de rede na Balluff. Nesta entrevista, ele fala sobre as exigências dos clientes, os desafios do futuro - e o que mais o entusiasma neste tema.

Como chefe do cluster de produtos Networking, Stephan Langer é responsável pela tecnologia de rede na Balluff. Nesta entrevista, ele fala sobre as exigências dos clientes, os desafios do futuro - e o que mais o entusiasma neste tema.

A tecnologia de rede, ou seja, a conexão entre sistemas, ocupa o setor de automação há muitos anos. Como o mercado se desenvolveu e em que pé estamos hoje?

Se olharmos para trás, podemos observar vários desenvolvimentos interessantes. A tecnologia Fieldbus surgiu há mais de trinta anos. A ideia: uma infraestrutura que transporta dados dos sensores para o controlador e possibilita a automação em rede. Inicialmente, todos os fornecedores de sistemas de controle ofereciam sistemas de barramento proprietários. No entanto, o pedido de padronização foi ficando cada vez mais forte. Em seguida, houve a transição para barramentos de campo padronizados, como o Profibus ou o Devicenet e, por fim, a Ethernet Industrial - um barramento de campo baseado na tecnologia Ethernet. Atualmente, estamos no meio daInternet Industrial das Coisas(IIoT) e, portanto, enfrentamos o desafio de integrar não apenas a tecnologia operacional (TO), mas também a tecnologia da informação (TI) na comunicação. Queremos conectar os dois mundos e, para isso, precisamos desenvolver ainda mais a tecnologia de rede. Essa é a única maneira de atingirmos nosso objetivo mais importante: Aumentar a eficiência.

O que isso significa?

Está se tornando cada vez mais importante para os usuários operar seus sistemas da forma mais eficiente possível. Em que condições está minha máquina? Como é o ambiente? O que preciso fazer para evitar possíveis paradas? Só posso responder a todas essas perguntas se tiver as informações essenciais. Portanto, dependo dos dados e da capacidade de registrá-los, transportá-los e analisá-los com rapidez e facilidade.

E é aí que a tecnologia de rede entra em ação?

Exatamente. Seja óptico, indutivo ou ultrassônico: nós da Balluff sempre geramos sinais com nossos sensores. O resultado pode ser dados de processo, mas também, cada vez mais, dados operacionais que fornecem informações sobre o ambiente e o status. No entanto, também percebemos muito cedo que precisávamos fornecer maneiras de garantir que os sinais chegassem onde fossem necessários, no tempo, na qualidade e na quantidade exigidos. E isso significa em TO e TI. Por esse motivo, nos concentramos emIO-Linko padrão para comunicação contínua entre o nível de campo e o sistema de controle. Em resumo, a tecnologia de rede completa nossa linha na área de geração, transporte e processamento de dados. Assim, oferecemos aos nossos clientes uma solução completa. É o ponto central onde tudo se junta.

O portfólio de redes da Balluff oferece uma ampla gama de módulos de rede para tecnologias de barramento de campo, módulos de E/S e switches.

Quais produtos do portfólio da Balluff são particularmente importantes?

Oferecemos uma ampla gama de módulos de rede para tecnologias de barramento de campo. O portfólio também inclui módulos de E/S, que atuam como uma interface entre os sistemas de controle e os sensores, atuadores e máquinas. Além disso: os switches, que garantem que os dados nas redes complexas do usuário cheguem ao seu destino.

Palavra-chave usuário. O que motiva os clientes quando se trata de tecnologia de rede?

Os padrões internacionais são definitivamente muito importantes, em todos os níveis. A padronização não só permite a homogeneidade e a qualidade, mas também coloca o tema da segurança cibernética cada vez mais em evidência. Além disso, a velocidade e a capacidade de acessar uma ampla gama de componentes continuam a ser importantes para os clientes.

E como a Balluff está atendendo a esses requisitos?

Nós posicionamos claramente quais padrões queremos cumprir em nível industrial. Também garantimos que nosso portfólio permaneça focado, ao mesmo tempo em que oferecemos uma linha de produtos ampla e de alta qualidade. Uma vantagem: nossa ampla experiência nas áreas de normas, segurança e software. Na Balluff, mais de 100 desenvolvedores de software em todo o mundo trabalham em estreita colaboração com o desenvolvimento de produtos para garantir que os componentes também atendam a todos os requisitos do lado do software. Estamos realmente bem posicionados nesse aspecto.

Vamos dar uma olhada no futuro: para onde está indo a tecnologia de rede?

Não seria ótimo ter uma rede padronizada, ou seja, um protocolo de comunicação em todos os mundos de TO e TI? Essa pergunta está na mente do setor há algum tempo. No entanto, isso só será possível se os vários padrões forem combinados entre si.

O padrão de interface aberta OPC (Open Platform Communications) desempenhará um papel importante no futuro. O mesmo se aplica à Ethernet de par único. Esse é um desenvolvimento adicional da Ethernet que torna a transmissão muito mais rápida e possível em distâncias maiores. Além disso, há a questão do controle em nuvem. Se o sistema de controle for transferido para o mundo da nuvem, isso também terá um impacto na tecnologia de rede futura.

O especialista em automação puro-sangue: Stephan Langer, chefe do cluster de produtos de rede, trabalha no setor de automação há mais de 25 anos.

Por fim, uma pergunta pessoal. Você trabalha no setor de automação há mais de 25 anos. O que o motiva em seu trabalho?

Simplesmente, sou um engenheiro de automação puro-sangue(risos). Eu já era fascinado pelo controle de sistemas e máquinas durante meus estudos. Esse era exatamente o meu mundo - e continuo nele desde então. O que me motiva é o constante desenvolvimento do setor. E o fato de que nós, na Balluff, fazemos parte dele e desenvolvemos as soluções correspondentes. É simplesmente muito divertido.

Comunicação industrial e tecnologia de rede: redes com IO-Link otimizam a troca de informaçõesAltos

volumes de dados, comunicação complexa: os requisitos para redes industriais são extensos e variados. A Balluff oferece a seus clientes componentes abrangentes para comunicação industrial e tecnologia de rede. A combinação inteligente de redes industriais de alto desempenho com o padrão de comunicação IO-Link permite a troca confiável e flexível de informações em uma ampla gama de aplicações, incluindo módulos de rede, switches e módulos de E/S

Descubra os produtos agora

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar