Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

21.10.2022

Acopladores indutivos para aplicações de lavagem

Com IO-Link e monitoramento de condições

Os acopladores indutivos IO-Link tornaram-se indispensáveis em muitas aplicações devido à sua transmissão de dados e energia sem contato. Agora os novos acopladores indutivos com design em aço inoxidável oferecem-lhe a possibilidade de utilizar estas vantagens mesmo em condições adversas.

Os acopladores indutivos pontuam com até 2 A de corrente de saída contínua e interface IO-Link. Isto permite a troca suave e rápida de dados entre o dispositivo IO-Link e o IO-Link master, bem como a alimentação elétrica para sensores e atuadores. Uma característica única é o segundo e configurável canal IO-Link, que pode ser utilizado para monitoramento de vibrações, por exemplo. Isto permite detectar desvios numa fase inicial e iniciar ações para que não ocorra, em primeiro lugar, uma parada do sistema.

Os acopladores BIC M30 com classe de proteção IP67 e aprovação UL são particularmente adequados para aplicações em robótica com controle de pinças ou para utilização em ilhas de produção flexível e máquinas de embalagem, com um intervalo de temperatura de funcionamento de -5 a +70 °C.

Desenvolvemos os acopladores BIC G30 para aplicações em áreas de lavagem e com requisitos de higiene particularmente elevados. Não só têm uma caixa que cumpre os requisitos da classe de proteção IP69K, como também têm aprovação Ecolab e UL. Além disso, estes acopladores indutivos têm um intervalo de temperatura de funcionamento de -25 a +85 °C.

As suas vantagens

  • Comunicação transparente e bidireccional COM2/COM3 IO-Link
  • Segundo canal IO-Link para monitoramento de condições
  • Detecção de vibração integrada
  • Corrente de saída 1,5 A (máx. 2 A) a 0...3 mm

BIC0086

M30 - Base

BIC0087

Remote

BIC0085

Remote

BIC0084

G-30 - Base

BIC0086

M30 - Base

Função
IO-Link
Forma de sinal
bidirecional
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Base
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
Material do invólucro
Aço inoxidável, -
Dimensões
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud)
Canal de diagnóstico: COM2 (38,4 kBaud)
Tempo de ciclo aditivo
0 ms
Dados do processo IN
0…32 Byte
Canal de diagnóstico: 2 byte
Dados do processo OUT
0…32 Byte
Canal de diagnóstico: 1 byte
Modo SIO
não
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Mais detalhes do produto
BIC0087

Remote

Função
IO-Link
Forma de sinal
bidirecional
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Remote
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos
Tensão de saída
24 VDC
Corrente nominal de saída
1.5 A
Corrente de saída, máx.
2.2 A
Material do invólucro
Aço inoxidável, -
Dimensões
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud)
Tempo de ciclo aditivo
0 ms
Dados do processo IN
0…32 Byte
Dados do processo OUT
0…32 Byte
Modo SIO
não
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Mais detalhes do produto
BIC0085

Remote

Função
IO-Link
Forma de sinal
bidirecional
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Remote
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos
Tensão de saída
24 VDC
Corrente nominal de saída
1.5 A
Corrente de saída, máx.
2.2 A
Material do invólucro
Aço inoxidável, -
Dimensões
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
IP68
IP69K
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud)
Tempo de ciclo aditivo
0 ms
Dados do processo IN
0…32 Byte
Dados do processo OUT
0…32 Byte
Modo SIO
não
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Mais detalhes do produto
BIC0084

G-30 - Base

Função
IO-Link
Forma de sinal
bidirecional
Distância de transmissão
0...5 mm
Componente
Base
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
Material do invólucro
Aço inoxidável, -
Dimensões
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
IP68
IP69K
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud)
Canal de diagnóstico: COM2 (38,4 kBaud)
Tempo de ciclo aditivo
0 ms
Dados do processo IN
0…32 Byte
Canal de diagnóstico: 2 byte
Dados do processo OUT
0…32 Byte
Canal de diagnóstico: 1 byte
Modo SIO
não
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Mais detalhes do produto

Downloads

  • Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar