Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

23.05.2023

Fontes de alimentação de campo IP67 com IO-Link

Potência da automação descentralizada

Fontes de alimentação de campo IP67 com IO-Link

Com a nova geração das nossas fontes de alimentação inteligentes IP67, obtenha o melhor a partir de uma única fonte: dispositivos monofásicos e trifásicos em classes de potência elevadas, funcionalidade IO-Link para o monitoramento do estado e parametrização remota e múltiplas saídas, disponíveis como variantes 7/8" e M12.

Descentralizado, flexível, eficiente

Nossas fontes de alimentação IP67 economizam custos e espaço usando cabos mais curtos, seções transversais de cabos baixas e seu formato pequeno. A instalação descentralizada diretamente no campo reduz significativamente os custos de planejamento, logística e cabeamento. A interface IO-Link permite a parametrização remota e o monitoramento do status.

Tanto as unidades monofásicas de 360 W como as trifásicas de 600 W alimentam sistemas com até 12 A de corrente de saída contínua por canal. No modo power-boost, chegam a fornecer até 40 A de potência total durante um curto período de tempo, por exemplo, para correntes de arranque.


Características especiais

  • Caixa IP65/IP67 sem fundição
  • Até 12 A de potência contínua por canal (5 s até 40 A de potência total)
  • Eficiência superior a 95,6
  • Unidades monofásicas ou trifásicas, opcionalmente nas versões 7/8" ou M12
  • Duas saídas com quatro canais com fusíveis (UA e US separadamente)
  • Monitoramento do estado e parametrização remota via IO-Link


As vantagens das nossas fontes de alimentação de campo no seu processo

O seu processo

Suas vantagens

Característica do produto

Planeamento

Elevado grau de liberdade através de produção flexível/modular

Sistema tudo-em-um; classe de protecção IP65/67

Aquisição

Baixo esforço administrativo/logístico; estrutura mínima de lista de peças

Funcionamento autónomo através de distribuição de energia e monitorização inteligentes

Instalação

Pouco esforço de cablagem

Conectores M12 e 7/8" montados no local

Colocação em funcionamento

Sistema Plug and Play

Calibração padrão do fabricante

Funcionamento

Baixa produção de calor; maior disponibilidade da máquina

Eficiência > 95,6 %; IO-Link; funções de monitorização do estado

Manutenção e substituição

Fácil substituição, reutilizável

Parametrização remota


Complemento perfeito para o nosso portfólio de redes

Com nossas novas fontes de alimentação de campo, você obtém um verdadeiro aumento de potência para nossos módulos de rede. Devido à alta potência de até 25 A de corrente contínua e a um aumento de curto prazo (5 segundos)
para 40 A de potência total, você pode alimentar de forma fácil e completa dois módulos de rede mestre IO-Link M12-L de 16 A (por exemplo, BNI00EN) ou quatro módulos de rede mestre IO-Link de 9 A 7/8" (por exemplo, BNI005H) por meio de uma cadeia em corrente.

Naturalmente, as fontes de alimentação de campo também podem ser combinadas com outras soluções da Balluff. Desta forma, os aparelhos também podem alimentar sistemas RFID, câmeras ou módulos I/O com tensão auxiliar. Até mesmo atuadores com alto consumo de energia, como motores CC ou terminais de válvulas, podem ser alimentados com energia diretamente no campo graças ao aumento de potência. Por isso, são as fontes de alimentação perfeitas para uma utilização descentralizada, especialmente em sistemas de grande dimensão ou em aplicações que requerem um elevado grau de flexibilidade, como nos conceitos de produção modular e na produção de fluidos. Para além de todas as aplicações IO-Link que acompanham a automação descentralizada, estas fontes de alimentação são também particularmente adequadas para aplicações logísticas, tecnologia de transporte, células de produção e aplicações nos sectores automóvel e robótico.


BAE012P

BAE012N

BAE012R

BAE012M

BAE012P

Potência de saída, máx.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominal de saída
25 A
Tensão de entrada
323...552 V AC
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 4-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"x2-Fêmea
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67/IP65
Dimensões
181 x 59 x 183 mm
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Alumínio
PET
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BAE012N

Potência de saída, máx.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominal de saída
15 A
Tensão de entrada
85...264 V AC
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 3-polos, S-coded-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x2-Fêmea, 5-polos, L-coded-codificado
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67/IP65
Dimensões
181 x 59 x 183 mm
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Alumínio
PET
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BAE012R

Potência de saída, máx.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominal de saída
25 A
Tensão de entrada
323...552 V AC
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 4-polos, S-coded-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x2-Fêmea, 5-polos, L-coded-codificado
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67/IP65
Dimensões
181 x 59 x 183 mm
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Alumínio
PET
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BAE012M

Potência de saída, máx.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominal de saída
15 A
Tensão de entrada
85...264 V AC
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 3-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"x2-Fêmea
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67/IP65
Dimensões
181 x 59 x 183 mm
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Alumínio
PET
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto

BCC0L30

Cabos de ligação

BCC0K6U

Cabos de ligação

BCC06FP

Cabos de ligação

BCC0AJ0

Cabos de ligação

BCC0L30

Cabos de ligação

Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, L-codificado
Cabo
PUR cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...85 °C
Tensão de serviço UB
63 VDC
Corrente nominal (40°C)
16 A UL/12 A cUL
Classe de proteção
IP65, IP67/IP65//IP67
Capa do cabo, cor
cinza
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
UKCA
Mais detalhes do produto
BCC0K6U

Cabos de ligação

Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado
Cabo
PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...85 °C
Tensão de serviço UB
630 VAC
Corrente nominal (40°C)
12.0 A
Classe de proteção
IP67, IP65
Capa do cabo, cor
preto
Certificação/conformidade
CE
WEEE
UKCA
cULus
Mais detalhes do produto
BCC06FP

Cabos de ligação

Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 5-polos
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...80 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
10.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68/IP67, IP68
Capa do cabo, cor
preto
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BCC0AJ0

Cabos de ligação

Conexão
7/8"-Fêmea, reto, 3-polos
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...80 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
13.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68
Capa do cabo, cor
preto
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto

Downloads

  • Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar