Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

03.03.2022

Novo mestre IO-Link IP69K e módulos de I/O

Ideal para aplicações de lavagem

O novo IO-Link master e módulos I/O

Graças a um novo tipo de invólucro com design de lavagem, nosso novo BNI IO-Link master e módulos de I/O são opções atraentes sempre que ciclos de limpeza regulares, entre outras coisas, ocorrem em ambientes desafiadores. Com esses novos dispositivos IO-Link, você pode gerenciar melhor essas condições difíceis.

Parte do Smart Automation and Monitoring System (SAMS)

Além disso, os novos dispositivos de rede fazem parte do SAMS. Além dos dados de processo e status, nossos componentes inteligentes fornecem a você valiosos dados de diagnóstico uniformes. Abrem assim possibilidades completamente novas para si - desde o monitoramento do estado das máquinas e instalações até à manutenção preditiva/preventiva e modelos de negócio completamente novos.

Poderoso e robusto - o novo mestre Profinet IO-Link

Os novos mestres IO-Link estão equipados com conexões de alimentação codificadas M12-L. Isto permite uma corrente total para sensores e atuadores de até 16 A.

Além disso, estes mestres IO-Link oferecem uma API REST como interface de programação. Isso permite que você transmita dados para o nível de TI de várias maneiras.

O servidor web otimizado permite monitorar facilmente a informação de estado. Por exemplo, você pode verificar continuamente as horas de operação ou a corrente e a potência. Além disso, você tem funções tais como "administração de usuários" ou "teste de saída". Integramos estes e outros recursos úteis diretamente no servidor web para que sejam fáceis de usar.

Características especiais

  • Invólucro plástico IP69K projetado para aplicações de lavagem
  • Certificado Ecolab
  • Tensão de alimentação através de conectores M12 codificados em L
  • Corrente máxima de saída até 4 A por porta
  • Servidor web avançado
  • Suporte REST API
  • Diagnósticos convenientes através de IO-Link e LEDs de estado

Sem complicações e durável - a nova família de hubs de sensores/atuadores IO-Link

A nova família de módulos I/O BNI IO-Link oferece variantes para entradas/saídas digitais e para sinais de entrada analógicos. Escolha o dispositivo certo de acordo com as suas necessidades e exigências. Dependendo da aplicação, você pode gerenciar até 16 entradas e saídas digitais (com ou sem fonte de alimentação separada para cargas elevadas) ou até 8 sinais analógicos. Além disso, eles oferecem valores de status do módulo, tais como contadores de horas de operação e monitoramento de vibração.

Características especiais

  • Invólucro plástico IP69K projetado para aplicações de lavagem
  • Certificado Ecolab
  • Diagnósticos convenientes via IO-Link e LEDs de status
  • Todas as portas são parametrizáveis independentemente
  • Monitoramento monocanal
  • Entradas/saídas digitais configuráveis
  • Sinais analógicos de tensão e corrente
  • Hubs digitais com conexão de extensão (porta de extensão)
  • Versão com tensão auxiliar através de conector codificado M12-L

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar