Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente

Sensores inteligentes para otimizar a produção

Sistema de Automação e Monitorização Inteligente

O Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente (SAMS) inclui sensores e dispositivos inteligentes que podem ser programados individualmente, configurados e, portanto, universalmente ligados a todas as máquinas. Dentro de uma série, você só precisa de um sensor, que pode utilizar sem restrições para as suas máquinas, plantas e linhas de produção, assim que um sensor tiver de ser substituído ou anexado de novo. As novas possibilidades oferecidas pelo SAMS incluem o fato de os sensores inteligentes serem os mesmos tanto na configuração como na avaliação, independentemente do cenário de aplicação e dos parâmetros de medição, o que torna a implementação e a orientação do utilizador mais fácil e intuitiva.

"Os produtos inteligentes que finalmente fazem jus ao seu nome não são apenas uma reivindicação para nós.

Todos os nossos produtos SAMS contêm características que integram diretamente uma grande variedade de tarefas de automação no produto. Isto significa que um controlador não tem de ser sobrecarregado com as tarefas em primeiro lugar.

Os nossos sensores podem calcular valores médios ou fazer ligações lógicas. Para além de todos os valores adicionais de monitoramento de condições, isto abre inúmeras possibilidades para resolver problemas de automação que nunca foram pensados diretamente no sensor e para gerar informação a partir de dados".

(T. Delfs, Gestor de Produto)

Tem alguma pergunta? Contacte-nos!

Aguardamos com expectativa o seu contato.
Escreva-nos.

Monitoramento e otimização cruzada de processos de maquinas

Balluff desenvolveu o Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente (SAMS) para lhe permitir monitorar todo o processo na sua empresa em todas as máquinas. Ao configurar os seus sensores individualmente, cria uma fonte de informação específica que agora lhe oferece ainda mais dados e possibilidades. Não recebe apenas dados bruto para os quais ainda tem de efetuar uma avaliação da informação - os sensores e dispositivos inteligentes da Balluff apoiam-no na criação de ligações lógicas entre os dados adquiridos dos sensores, permitindo assim uma avaliação abrangente. O nosso sistema de automatização SAMS regista alterações, valores medidos e valores bruto e disponibiliza-os ao sistema de controle ou a sistemas de nível superior para análise posterior.

A expertise da Balluff na monitoramento de condições como base do SAMS

A solução inteligente de Automação e Monitoramento Inteligente baseia-se na nossa experiência e expertise com o Monitoramento da Condição. Com base em mensagens de condições, as falhas podem ser rapidamente detectadas e localizadas. Com a tecnologia de sensor inteligente, a informação está adicionalmente à sua disposição com mostrador de sinais LED coloridos diretamente no dispositivo ou nos painéis de instrumentos, bem como, por exemplo, a ligação lógica dos sinais. A nova informação abre novas possibilidades para que possa visualizá-la como gráficos ou produzi-la como relatórios.

Você tem uma visão geral de toda a produção e assim pode definir e programar a manutenção preditiva na empresa. Isto permite-lhe planejar a substituição ou manutenção numa fase precoce e realizá-la no momento ideal.

Cenários de aplicação do SAMS na indústria

O Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente SAMS pode ser aplicado de muitas formas diferentes.
Às candidaturas

Vantagens do Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente

O SAMS torna possível obter mais informações relevantes sobre os processos, o que o ajuda a otimizar os seus processos em funcionamento. Certos pontos das suas máquinas e instalações que já são controlados podem fornecer dados e informações adicionais através de uma simples troca ou configuração individual. Muitas vezes faz sentido estender o monitoramento com sensores inteligentes a toda a linha de produção e monitorizar os processos antes e depois dos pontos críticos na produção. Desta forma, é possível fazer declarações sobre o ambiente e influências externas da máquina, a fim de poder detectar falhas e tempos de paragem da máquina e evitá-las no futuro.

Uma vez que os sensores inteligentes estão configurados, já não precisa de uma grande variedade de sensores em estoque. Dentro de uma série, os sensores podem ser programados e configurados individualmente, de modo a necessitar apenas de um tipo de sensor na sua empresa. Uma vez que os sensores inteligentes são os mesmos na configuração, a implementação dos sensores é também mais fácil e mais intuitiva.

O conceito de funcionamento e diagnóstico normalizado da Balluff permite parametrizar e configurar a tecnologia de sensores inteligentes através de perfis de dados normalizados. Os danos na máquina e os tempos de paradas da produção devido a manipulação incorreta podem assim ser reduzidos ao mínimo. Mesmo o pessoal com menos formação desenvolve rapidamente uma rotina no tratamento das nossas soluções consistentemente operáveis e pode especificamente evitar erros.

Vantagens

  • Aumento do OEE (Overall Equipment Efficiency) e a economia de custos associada
  • Redução dos tempos de paradas das instalações, tanto planejada como não planejada
  • Estoque de manutenção reduzido, devido aos sensores universalmente aplicáveis, configuração e avaliação idênticas
  • Conceito uniforme de funcionamento e diagnóstico
  • Possibilidade de configuração individual do sensor
  • Saúde das máquinas e das plantas (Estado de Saúde (SOH)) sempre em vista
  • Mais dados e opções disponíveis -> Manutenção orientada para a condição ou preditiva através de informação adicional

Sensores inteligentes e as suas características inteligentes

O Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente (SAMS) oferece uma variedade de funções adicionais para o seu monitoramento. Estes incluem uma função de descoberta de dispositivos para os sensores, um contador de horas de funcionamento e uma ajuda de ajuste. Todas as funções contribuem para criar valor adicional, enriquecendo os nossos produtos com funcionalidades extras e valores de medidas. Extrair informação adicional dos dados é possível com pouco esforço. Com o IO-Link, estes dados adicionais podem simplesmente ser transmitidos ao controlador ou a um sistema de nível superior através das linhas existentes, sem qualquer esforço adicional de hardware.

Sensores inteligentes com funções universais

Os sensores inteligentes universais fornecem e ligam informação adicional.
Saiba mais

Famílias de produtos do Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente

Downloads

  • Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar