Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

19.02.2025

Máxima eficiência, mínimo esforço: descubra a nossa nova geração de scanners portáteis

Identificação e descodificação fiáveis de objectos

Identificação ótica

Os leitores de código portáteis da Balluff leem de forma rápida e confiável todos os códigos de barras comuns 1D, 2D e empilhados de documentos e etiquetas marcados diretamente. Os leitores de código portáteis são usados em muitas aplicações, incluindo o controle de processos de reabastecimento (sistemas Kanban), controle de produção, identificação de ferramentas ópticas, rastreamento de componentes, controle de qualidade e inventário (controle de sistemas Kanban).

Padrão do setor - leitores de código de barras portáteis Powerscan robustos

Os leitores portáteis PowerScan leem todos os códigos de barras 1D, 2D e empilhados comuns de forma rápida e confiável. A versão HDW lê de forma confiável tanto códigos de alta resolução (até 2,5 mm para 1D) quanto áreas grandes (até A4), enquanto a versão DPW pode ler de forma confiável até 80% de todos os códigos marcados diretamente. O leitor oferece classe de proteção industrial IP65 (IP67) e pode resistir a várias quedas de até 2 m em concreto. Isso garante o uso confiável na indústria, na logística e em armazéns. As versões sem fio com Bluetooth oferecem aos usuários máxima liberdade de movimento. Isso ocorre porque a transmissão segura de dados é possível em um alcance de até 100 m ao redor da estação base.

Os recursos especiais

  • A melhor série PowerScan DPX da categoria com compartilhamento sem fio e sistema de aprendizagem automática 4D para um escaneamento ainda mais rápido e melhor
  • Variante de alcance automático com alcance de escaneamento aprimorado e estendido de até 20 m
  • Confirmação de leitura confiável por meio de sinal acústico, bem como dois LEDs verdes e projeção de um ponto de LED verde no código lido
  • Sistema de mira intuitivo aprimorado graças à cruz de marcação a laser altamente visível
  • Carregue uma vez e leia até 30.000 vezes - com baterias de íons de lítio e diagnóstico inteligente de bateria
  • Trabalho sem fadiga graças ao baixo peso e ao formato ergonômico

Leitor portátil de código de barras Quickscan - para armazéns e logística

Os leitores portáteis QuickScan, otimizados e econômicos, leem todos os códigos de barras 1D, 2D e empilhados comuns, bem como códigos postais em qualquer posição rotacional (até 40° de inclinação) e em movimento. Mesmo a leitura em condições difíceis, como em telas e superfícies reflexivas, não é problema para eles. Eles são adequados para a leitura de códigos em documentos ou etiquetas de código e oferecem bom desempenho de leitura a um preço favorável. Seu alcance máximo de leitura é de 40 cm.

O leitor é intuitivo e fácil de usar: Aponte para o código e acione o leitor. Quando o código é lido com sucesso, isso é indicado por um sinal acústico, um LED verde no leitor e um ponto de LED que é projetado no código lido. O formato ergonômico e o peso máximo de 200 g permitem uma operação sem fadiga e fácil de usar. As versões sem fio oferecem aos usuários o máximo de liberdade de movimento. Isso ocorre porque a transmissão segura de dados é possível em um alcance de até 100 metros ao redor da estação base.

Os recursos especiais

  • Adaptação automática aprimorada a diferentes situações de leitura
  • Confirmação confiável da leitura por meio de sinal acústico, bem como por um LED verde e projeção de um ponto de LED verde no código lido
  • Sistema de direcionamento intuitivo graças à marcação de LED azul claramente visível
  • Versão Bluetooth com um alcance de transmissão de dados de até 100 m em torno da estação base

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar