Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

25.11.2024

Nova geração de sensores magnetostrictivos BTL

Com interface EtherCAT

Nova geração de sensores magnetostrictivos BTL

Os sensores magnetostritivos são usados sempre que alta confiabilidade e precisão são necessárias na medição de posição e velocidade. Quando o espaço é escasso, a última geração de sistemas de medição de posição BTL da Balluff realmente se destaca: Particularmente compactos em design de mini-haste ou perfil, robustos, precisos e ainda assim fáceis de manusear, os sistemas com interface EtherCAT posicionam sua aplicação de alta velocidade mesmo nos menores espaços.

A solução de sensor certa para cada aplicação

A última geração de sistemas de medição de posição magnetostrictivos BTL oferece uma combinação personalizada de recursos, dependendo da versão do produto. Diferenciamos duas classes de desempenho, permitindo que você configure facilmente a solução certa para sua aplicação e seu orçamento.

Os sensores da classe de desempenho B1 marcam pontos com funções básicas e uma excelente relação preço-desempenho, enquanto os sistemas de medição de posição da classe de desempenho C1 também podem ser usados para realizar aplicações exigentes com desempenho máximo.

Para a nova geração BTL, isso significa: 1 ou 2 conectores, com ou sem LED e temperatura ambiente de até 75° ou 85°.

Versões de mini-hastes nas classes de potência B e C

Versões de perfil (redondo e quadrado) nas classes de potência B e C


O perfil BTL otimizado com interface EtherCAT

Todos os movimentos firmemente sob controle

Com os sistemas de medição de posição magnetostritivos BTL da Balluff, você tem controle confiável sobre os movimentos na estação de moldagem por sopro, mesmo com vibrações. Graças ao seu princípio de medição sem contato e sem desgaste, eles contribuem para longos tempos de operação da máquina.


A nova haste BTL com interface EtherCAT

Garantia de um ajuste suave da forma

Com a ajuda de um sistema de medição de posição magnetostritivo de alta precisão da Balluff, é possível monitorar o movimento de fechamento das placas do molde de forma direcionada. O travamento suave e positivo reduz o desgaste e aumenta a vida útil do seu molde.


Suas vantagens

Interface EtherCAT: transmissão de dados rápida e eficiente

Projeto de perfil e mini-haste em duas classes de desempenho: configuração personalizada

Carcaça robusta e compacta: confiabilidade no menor espaço de instalação

Possibilidade de produção regional ("local para local"): alta disponibilidade do produto

Deseja obter mais informações sobre a nova geração de sistemas de medição de posição?

Saiba mais sobre o assunto

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • Profile design BTL with Ethercat interface
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar