Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

10.01.2023

Novo sistema de medição indutiva de posição

Particularmente rápido, compacto e preciso

Novo sistema de medição indutiva da posição

Com a introdução da família de produtos BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System), a Balluff está lançando no mercado um novo sistema indutivo extremamente rápido de medição de posição, com características inteligentes.

Além de uma alta precisão de repetição e uma frequência de medição de > 10 kHz, o BIR impressiona com uma gama de medição extensa e ajustável, bem como um design particularmente compacto e plano com pequenas zonas cegas.

O sistema é utilizado, entre outras coisas, em máquinas perfuradoras, robos industriais, sistemas de automação de fábricas ou linhas de embalagem - em outras palavras, sempre que seja necessária precisão a alta velocidade. O BIR também pode ser utilizado nas áreas de corte a laser e impressão 3D.

Pronto para a fábrica do futuro

O BIR integrou o monitoramento da temperatura através do IO-Link. As opções de monitoramento contínuo de condições, as interfaces flexíveis e a parametrização e diagnóstico simples via IO-Link reduzem os tempos de preparação e mudança. Ao facilitar a resolução de problemas, o BIR ajuda a evitar tempos de paradas da máquina e do sistema.

Características especiais

  • Alta frequência de medição de > 10 kHz
  • Fácil de integrar graças ao design compacto com pequenas zonas cegas
  • Excelente relação custo x benefício
  • Alta precisão na resolução, repetibilidade e linearidade
  • Interfaces flexíveis (analógicas, IO-Link, SSI)
  • Monitoramento contínuo das condições

BIR0004

Sistema indutivo de medição rápida de posição

BIR0005

Sistema indutivo de medição rápida de posição

BIR0006

Sistema indutivo de medição rápida de posição

BIR0007

Sistema indutivo de medição rápida de posição

BIR0004

Sistema indutivo de medição rápida de posição

Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 4-polos
Material do invólucro
Aluminium and PBT-GF30, anodizado
Comprimento de medição
300 mm
Interface
IO-Link: V1.1
Ascendente/descendente linear
Característica da saída
Ascendente/descendente linear
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princípio de funcionamento
Inductive Rapid Positioning System
Mais detalhes do produto
BIR0005

Sistema indutivo de medição rápida de posição

Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 5-polos
Material do invólucro
Aluminium and PBT-GF30, anodizado
Comprimento de medição
300 mm
Interface
Analógica, tensão: V1.1
IO-Link
Analógica, tensão: 0…10 V
Ascendente/descendente linear
Característica da saída
Ascendente/descendente linear
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princípio de funcionamento
Inductive Rapid Positioning System
Mais detalhes do produto
BIR0006

Sistema indutivo de medição rápida de posição

Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 5-polos
Material do invólucro
Aluminium and PBT-GF30, anodizado
Comprimento de medição
300 mm
Interface
Analógica, corrente: V1.1
IO-Link
Analógica, corrente: 4…20 mA
Ascendente/descendente linear
Característica da saída
Ascendente/descendente linear
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princípio de funcionamento
Inductive Rapid Positioning System
Mais detalhes do produto
BIR0007

Sistema indutivo de medição rápida de posição

Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Material do invólucro
Aluminium and PBT-GF30, anodizado
Comprimento de medição
300 mm
Interface
SSI: V1.1
IO-Link
Ascendente/descendente linear
Característica da saída
Ascendente/descendente linear
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princípio de funcionamento
Inductive Rapid Positioning System
Mais detalhes do produto

Downloads

  • Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar