Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIR0007

BIR 01-0300-K15SL0-000S15

Transmissão de sinal por meio de interface serial síncrona (SSI)

Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Material do invólucro
Aluminium and PBT-GF30, anodizado
Comprimento de medição
300 mm
Interface
SSI: V1.1
IO-Link
Ascendente/descendente linear
Característica da saída
Ascendente/descendente linear
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
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Material do invólucro
Aluminium and PBT-GF30, anodizado
Comprimento de medição
300 mm
Interface
SSI: V1.1
IO-Link
Ascendente/descendente linear
Característica da saída
Ascendente/descendente linear
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princípio de funcionamento
Inductive Rapid Positioning System
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar