Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

30.06.2022

O módulo CIP Safety I/O para aplicações industriais

Confiável e robusto

O módulo CIP Safety I/O Module for Industrial Safety Applications

A automatização precisa de segurança e confiabilidade. Para assegurar isto tanto para os sistemas como para os operadores, a Balluff oferece uma carteira abrangente de redes SAFE. Estamos expandindo este portfolio com o novo módulo CIP Safety I/O.

SAFE Networking para a sua indústria

O módulo é uma solução confiável para a conexão segura de sensores e atuadores a controladores industriais - mesmo em ambientes agressivos com influências tais como pó, vibração ou líquido. O módulo, que pode ser montado diretamente na máquina e tem uma caixa certificada IP67, comunica com quase todos os componentes de segurança através da EtherNet/IP, utilizando a norma de segurança CIP. A combinação de protocolos permite o intercâmbio de segurança e de dados padrão, bem como de informação de diagnóstico através de uma única rede Ethernet.

Implementar funções de segurança em um ambiente industrial

O módulo CIP Safety I/O da Balluff é uma solução de vanguarda no campo da tecnologia de segurança funcional que satisfaz até mesmo as elevadas exigências do ambiente industrial. É extremamente flexível e permite a ligação de componentes convencionais, bem como de segurança. A combinação de 12 entradas seguras e 4 saídas seguras permite a utilização versátil do módulo dentro da tecnologia de automação segura, por exemplo, em aplicações para a indústria automotiva. A chave de memória integrada permite que o módulo seja trocado em menos de um minuto sem ferramentas especiais e comissionamento renovado.

As características especiais

  • Integração, aquisição e controle de componentes de segurança em aplicações seguras até SIL3, Cat.4/PLe
  • Processamento confiável de dados de aplicativos seguros
  • Ligação de dispositivos de segurança de um e dois canais
  • Adequado para ligar componentes convencionais e de segurança
  • Saídas digitais bipolares para condução até 2A por canal duplo
  • Montagem com economia de espaço na máquina
  • Classe de protecção IP67, certificado TÜV e ODVA
  • LEDs de automonitoramento e diagnóstico
BNI00HN

Módulos de segurança I/O CIP

BNI00HN

Módulos de segurança I/O CIP

Interface
EtherNet/IP
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 4-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
12x PNP, tipo3
Saída digitais
4x PNP
Entradas/saídas configuráveis
não
Material do invólucro
PBT
Dimensões
60 x 44 x 235 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Mais detalhes do produto

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar