Módulos de segurança I/O CIP
Módulos de segurança I/O

Disponível em:
1 Versões
O módulo CIP Safety I/O é uma solução confiável para a ligação segura de sensores e atuadores em ambientes industriais. O módulo, que pode ser montado diretamente na máquina e tem uma caixa certificada IP67, comunica com quase todos os componentes de segurança através da EtherNet/IP, utilizando a norma de segurança CIP. A combinação de protocolos permite o intercâmbio de segurança e de dados padrão, bem como de informação de diagnóstico através de uma única rede Ethernet. O módulo oferece 12 entradas seguras e 4 saídas seguras. A chave de memória integrada permite que o módulo seja trocado em menos de um minuto sem ferramentas especiais e comissionamento renovado.
As características especiais
- Integração, detecção e controle de componentes de segurança em aplicações seguras até ao SIL3, Cat.4/PLe
- A chave de memória integrada permite que o módulo seja trocado em menos de um minuto sem ferramentas especiais e comissionamento renovado.
- Ligação de dispositivos de segurança de um e dois canais
- Adequado para ligar componentes de segurança e de série
- Saídas digitais bipolares para condução até 2A por canal duplo
- Montagem na máquina com economia de espaço
- Classe de protecção IP67, certificado TÜV e ODVA
- LEDs de automonitoramento e diagnóstico
1 Resultados
Código do pedido | Preço | Conexão, locais de conexão | Quantidade de entradas protegidas | Quantidade de saídas protegidas | Tipo BWS (dispositivo de proteção atuante sem contato) | Interface | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00HNBNI CIP-351-000-K015 |
21067.2 BRL | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | EtherNet/IP CIP Safety |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.