10.05.2022
Obtenha dados de monitoramento das máquinas com nosso sistema autônomo, plug-and-play Balluff CMTK
Nosso kit de monitoramento é uma solução econômica e confiável para obter dados de condição dos equipamentos
O Balluff CMTK, é um sistema autônomo que contém tudo o que é necessário para monitorar a condição de processos e máquinas, incluindo aquisição e visualização de dados. Ele fornece uma solução fácil de implementar para adicionar monitoramento de condições a máquinas e processos existentes com um excelente custo-benefício. Com o kit de ferramentas de monitoramento de condição flexível, os fabricantes podem obter rapidamente insights mais profundos sobre a condição real de suas máquinas e sistemas, permitindo que detectem problemas antecipadamente.
Cada sistema inclui o hardware e o software e suporta até quatro sensores IO-Link.
O CMTK é executado de forma independente, fornecendo dados acionáveis, independentemente dos sistemas de controle em vigor. A unidade base é um computador miniaturizado que pode ser instalado em um trilho DIN em um gabinete de controle para fácil implantação. Quatro portas IO-Link permitem a adição de sensores para medir fatores como temperatura, vibração, umidade e pressão. O software integrado armazena esses dados, visualiza-os em um painel e pode enviar alertas e exportar dados. As portas LAN integradas conectam o CMTK diretamente a um computador ou a uma rede de computadores existente. Dependendo dos sensores selecionados, o kit de ferramentas de monitoramento de condições pode ser usado para uma variedade de tarefas de monitoramento.
Este sistema flexível oferece uma maneira inteligente e de baixo custo para modernizar as plantas com monitoramento abrangente da máquina. Os dados de condição obtidos por meio do CMTK fornecem informações de status contínuas nas máquinas conectadas, permitindo que você execute a manutenção preditiva. Isso reduz muito o tempo de inatividade não planejado e os custos desnecessários associados a ele. E faz tudo isso de forma totalmente independente de uma conexão em nuvem ou sistema de controle de máquina.
Este sistema flexível para monitoramento abrangente de máquinas oferece uma opção inteligente e de baixo custo para instalações de retrofit. Os dados de condição obtidos por meio do CMTK fornecem informações de status contínuas nas máquinas conectadas, permitindo a manutenção preditiva. Isso reduz muito o tempo de inatividade não planejado e os custos desnecessários associados a ele.
Cada sistema precisa de apenas três peças para capturar, processar e visualizar os processos:
Sensores – até quatro sensores IO-Link para obter dados de condição das máquinas
Software – Uma compra única, pré-instalada na unidade base, coleta a ata para ser visualizada e avaliada
Unidade Base – um pequeno computador que se conecta e processa os dados dos vários sensores
Com suas funções constantemente atualizadas, atualmente o CMTK inclui suporte para os idiomas espanhol e português, além do suporte existente para os idiomas inglês e alemão. A versão 1.2 também suporta a execução de software e linguagens de programação como Node-Red, Python e C++. Há também uma API Rest para configuração e uma interface de usuário web para configuração do IO-Link.
Características principais
Solução unificada de retrofit para monitoramento de máquinas e processos
Alta flexibilidade através da conexão de até quatro sensores IO-Link arbitrários
Comissionamento plug-and-play do sistema e visualização dos dados
Saída de mensagens de aviso quando os valores limite ajustáveis são excedidos
Sistema autossuficiente com armazenamento de dados – independente de nuvem e controle de máquina
Monitoramento remoto de qualquer local graças à integração de rede