Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

17.07.2020

Sensor de Monitoramento de Condições com pré-processamento integrado

Monitoramento flexível e inteligente de condições em um formato extremamente pequeno

Paradas e falhas não programadas no processo de produção podem ser evitadas usando nosso novo sensor multifuncional de monitoramento de condições. Esse sensor inteligente fornece informações de condição que você pode usar para automatizar inspeções manuais com custos elevados. Esses dados de condição também são um componente essencial para a implementação de manufatura inteligente e flexível - uma chave para a IIoT.

O sensor de monitoramento de condições da Balluff detecta várias variáveis ​​físicas, como vibração, temperatura, umidade relativa e pressão ambiente, as processa e fornece os dados desejados para um sistema host via IO-Link. Além disso, o sensor pode detectar e comunicar sua condição, mantendo-o informado continuamente sobre sua temperatura, número de horas de operação e ciclos de início. O protocolo IO-Link padronizado significa que você pode facilmente parametrizar o sensor e combinar o processamento no sensor à sua aplicação específica. A estrutura de dados do processo permite que cinco tipos de dados medidos ou pré-processados ​​sejam configurados livremente e transmitidos ciclicamente. Também é possível executar uma solicitação acíclica para variáveis ​​de processamento estatístico adicionais. Além disso, você pode usar o monitoramento automatizado de variáveis ​​de medição ou processamento para definir valores-limite para alarmes anteriores ou principais. Isso gera mensagens de aviso, alertando quando ocorrem eventos problemáticos. O sensor de monitoramento de condições da Balluff faz uma contribuição essencial para a operação eficiente e sem falhas de qualquer equipamento e aumenta significativamente a eficiência de todo o sistema.

Características

  • Diversas medições em um único dispositivo: vibração, temperatura, umidade relativa, pressão ambiente

  • Circuito de processamento integrado com pré-processamento de dados configurável

  • Eventos configuráveis e indicador de status

  • Conexão rápida e simples de incorporar com IO-Link

  • Formato compacto para espaços restritos

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar