Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensores de Monitorização de Condições

Monitorização inteligente do estado em posições críticas

Sensores de Monitorização de Condições

As paradas não planejadas e as falhas no processo de produção podem ser evitadas com o uso de sensores multifuncionais de monitoramento de condições BCM com pré-processamento de dados integrado. Usando algoritmos especiais, os rolamentos, por exemplo, podem ser perfeitamente monitorados - sem a necessidade de transferir grandes quantidades de dados por meio de vários sistemas de rede. Os sensores inteligentes fornecem dados de condição que podem ser usados para automatizar as inspeções manuais de alto custo.

Sensores de monitoramento de condições

  • Diversas variáveis medidas em um único dispositivo: vibração, temperatura, umidade, pressão do ar
  • Eletrônica de avaliação integrada com pré-processamento de dados configurável
  • Algoritmos abrangentes para monitoramento de vibração na faixa de tempo e frequência (FFT)
  • Rápido de conectar e fácil de integrar via IO-Link
  • Configuração flexível de dados de processo para transmissão simultânea de até 24 valores de processo diferentes
  • Funções para automonitoramento do sensor
  • Design compacto para fácil integração - também como uma solução de retrofit

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar