Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

06.12.2022

Família de sensores inteligentes BOS R254K

agora também com versões Time Of Flight (TOF)

Família de sensores inteligentes BOS R254K

A abreviação SAMS (Smart Automation and Monitoring System) significa a filosofia de automação abrangente da Balluff. Por um lado, o Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente inclui uma multiplicidade de funções adicionais e informação adicional de cada componente individual e, por outro lado, caracteriza-se pelo seu conceito uniforme e normalizado de funcionamento, configuração e diagnóstico.

Parte deste sistema é o nosso novo sensor optoeletrônico BOS R254K, com o qual se pode detectar com confiabilidade garrafas, recipientes e paletes na indústria alimentar e no setor da embalagem, por exemplo. Concebido para aplicações exigentes, é ideal para utilização onde quer que a limpeza seja efetuada regularmente com agentes agressivos e de alta pressão. Resistente aos agentes de limpeza (Ecolab), passa o ciclo de limpeza de acordo com o alto padrão Balluff. As classes de proteção IP67 e IP69K permitem a sua utilização em aplicações críticas com condições ambientais difíceis, especialmente no setor da automatização de fábricas.

Outro ponto positivo: as suas numerosas funções adicionais garantem-lhe o monitoramento das condições. O sensor fornece dados de diagnóstico úteis através da sua função de auto-controle. Além disso, obtém informações valiosas sobre o local de utilização, incluindo a própria aplicação. O resultado final é que o sensor pode ser utilizado para uma maior disponibilidade do sistema.

A família de sensores inclui sensores difusos com supressão de fundo, sensores retrorrefletivos e sensores de feixe passante.

Um destaque especial é a chave de proximidade fotoelétrica a laser com um alcance de 1.000 mm, que opera com a tecnologia time-of-flight. Essa tecnologia permite a detecção de objetos praticamente independente do objeto e a detecção confiável de peças pequenas. O sensor retrorrefletivo a laser com autocolimação é caracterizado pela alta precisão de comutação e pela detecção otimizada de peças pequenas, mesmo em longas distâncias.

As características especiais

  • IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profile 2)
  • Funções adicionais: vários modos de funcionamento também para detecção de objetos sofisticados (funções de média, tempo e contagem, ajuste dinâmico do limiar de comutação, limiares de comutação pré-definidos, monitoramento por LED de transmissão, registo de valores extremos)
  • Resistente a condições ambientais severas
  • O sensor possui auto monitoramento e também monitora ao seu ambiente: temperatura, umidade, vibração, inclinação, contaminação e reserva de desempenho

Visão geral

Interruptor de proximidade fotoeléctrico com supressão de fundo

Sensores fotoelétricos retrorreflexivos

Sensores de feixe passante

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar