21.03.2024
Simples e muito bom: mestre IO-Link com multi-protocolo
O seu bilhete para o futuro da tecnologia de automação
A combinação inteligente de redes industriais com o padrão de comunicação IO-Link é a base para uma produção cada vez mais rápida, flexível, eficiente e versátil. Com a última geração do nosso poderoso IO-Link Master BNI, você pode entrar facilmente no mundo desse poderoso padrão de comunicação.
A versatilidade encontra a eficiência: IO-Link e multiprotocolo
O novo IO-Link Master é caracterizado por sua capacidade multiprotocolo, o que significa que ele suporta vários protocolos de Ethernet industrial. Mas isso não é tudo. Ele é ideal para conectar diretamente dispositivos IO-Link ao sistema geral de automação e oferece inúmeras vantagens.
A instalação simples é particularmente notável, graças à interface da Web de fácil utilização e a um extenso catálogo de dispositivos na configuração do hardware. Isso torna a instalação uma brincadeira de criança. Outros recursos do novo IO-Link Master incluem seu invólucro de plástico sustentável, que não é apenas robusto, mas também mais ecológico. Você também está preparado para o futuro com esses módulos de rede, pois os dispositivos também suportam interfaces de IoT, como MQTT.
Instalação simples
Graças a uma interface da Web fácil de usar e a um extenso catálogo de dispositivos na configuração do hardware.
Robusto e ecologicamente correto
O invólucro de plástico não é apenas robusto, mas também mais ecológico.
Equipado para a IIoT
Com interfaces de IoT, como MQTT, você também está equipado para o futuro
Segurança
Os dispositivos usam o protocolo HTTPS para comunicação segura
Versátil
Os dispositivos são compatíveis com vários protocolos de Ethernet industrial
Os recursos especiais
- Favorável ao meio ambiente: invólucro de plástico IP67 sem envasamento
- Multiprotocolo: vários protocolos de Ethernet industrial em um único dispositivo
- Fácil de usar: interface de usuário da Web integrada e fácil de usar
- Instalação e manutenção simples e econômicas
- Transmissão confiável de dados da máquina e de diagnóstico, além de parâmetros de processo para o controlador
- Compatível com IIoT: Suporte para API REST, MQTT
- Comunicação segura: HTTPS
- Fonte de alimentação M12 (com código A ou L)

- Interface
- Profinet / EtherNet/IP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 0.25 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 2-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 8x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 4.0 A
- Material do invólucro
- PC, injection molding
- Dimensões
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Temperatura ambiente
- -25...55 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Versão IO-Link
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- não
- Escopo de fornecimento
- Cinta de ligação à terra
- Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Classe da porta
- Tipo A
- Corrente de saída, máx.
- 0.25 A
- Indicação
- não
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 3-polos, L-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 8x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 4.0 A
- Material do invólucro
- PC, injection molding
- Dimensões
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Temperatura ambiente
- -25...55 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Versão IO-Link
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- não
- Escopo de fornecimento
- Cinta de ligação à terra
- Não incluso no escopo de fornecimento
-
Placa de legenda
Tampão cego
Você pode encontrar os acessórios adequados aqui
- Conexão 1
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 5
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Capa do cabo, cor
- preto
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
- Conexão 1
- M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
- Interface
- Profinet
- Cabo
- TPU blindado verde, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Cabo, nota
- Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...60 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 1.5 A
- Classe de proteção
- IP67/IP67
- Capa do cabo, cor
- verde
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Conexão 1
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 5-polos, L-codificado
- Cabo
- PUR cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 5
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...85 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...85 °C
- Tensão de serviço UB
- 63 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 16 A UL/12 A cUL
- Classe de proteção
- IP65, IP67/IP65//IP67
- Capa do cabo, cor
- cinza
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
- Conexão
- M12x1-Macho, reto, 5-polos, L-codificado
- Cabo
- PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 1.5 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...85 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...85 °C
- Tensão de serviço UB
- 63 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 16 A UL/12 A cUL
- Classe de proteção
- IP65, IP67
- Capa do cabo, cor
- preto
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
UKCA
cULus
- Descrição resumida
- Porca de proteção
- Utilização
- para módulos de rede M12
- Material
-
PC
ABS (certificado UL) - Dimensões
- Ø 14 x 13.2 mm
- Fixação
- Parafusos
- Utilização
- para designação dos módulos do distribuidor
- Material
- PA branco
- Fixação
- Cola
- Temperatura ambiente
- -40...120 °C
- Escopo de fornecimento
- 1 frame with 10 part labels each
- Conexão 1
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Capa do cabo, cor
- preto
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Potência de saída, máx.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corrente nominal de saída
- 15 A
- Tensão de entrada
- 85...264 V AC
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- M12x1-Macho, 3-polos, S-coded-codificado
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- M12x2-Fêmea, 5-polos, L-coded-codificado
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67/IP65
- Dimensões
- 181 x 59 x 183 mm
- Fixação
- Fixação do flange
- Material do invólucro
-
Alumínio
PET - Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Conexão 1
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 5-polos, L-codificado
- Cabo
- PUR cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 5
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...85 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...85 °C
- Tensão de serviço UB
- 63 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 16 A UL/12 A cUL
- Classe de proteção
- IP65, IP67
- Capa do cabo, cor
- cinza
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
- Conexão
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
- Classe de proteção
- IP67
- Quantidade de contatos conectáveis
- 5
- Seção transversal da conexão
- 0.14...0.75 mm²
- Fixações dos fios
- Terminais com parafuso
- Diâmetro do cabo D
- 6...8 mm
- Tensão de serviço UB
- 125 VDC / 125 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
Ecolab
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol